CCH-UM24-05-70K
Plug & Play™ 通用模块 24 芯,内置防尘盖式 LC 到 MTP®,62.5 µm 多模 (OM1)
您可能还感兴趣
通用规范
产品编码 | CCH-UM24-05-70K |
产品类型 | 面板和模块 |
光纤类别 | 62.5 µm 多模 (OM1) |
应用 | 数据中心 |
标准
RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
设计
光纤芯数 | 24 |
适配器类型背面 | MTP® |
适配器颜色背面 | 黑色 |
适配器颜色正面 | 米黄色 |
适配器类型正面 | 内置防尘盖LC |
配线箱类型 | CCH |
每个面板适配器数量 | 12 |
光缆设计
光纤芯数 | 24 |
光学规格 - 硬件
插入损耗 | 0.75 dB |
光纤类别 | 62.5 µm 多模 (OM1) |
连接器模块
在提供前后装配能力的同时使光纤模块化
带内置防尘帽模块
在消除需保存防尘帽要求的同时实现单手操作
通用线序组件
实现迁移、增加和变更时无需考虑极性;提供2芯和并行光学应用之间的简便迁移路径
标准和低损耗组件
提供满足日益严格的网络性能要求的方法