text.skipToContent text.skipToNavigation

CCH-UM24-05-70T

Plug & Play™ 通用模块  24 芯,内置防尘盖式 LC 到 MTP®,50 µm 多模 (OM3)

您可能还感兴趣
通用规范
产品编码 CCH-UM24-05-70T
产品类型 面板和模块
光纤类别 50 µm 多模 (OM3)
应用 数据中心 
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
设计
光纤芯数 24
适配器类型背面 MTP®
适配器颜色背面 水蓝色
适配器颜色正面 水蓝色
适配器类型正面 内置防尘盖LC
配线箱类型 CCH
每个面板适配器数量 12
光缆设计
光纤芯数 24
光学规格 - 硬件
插入损耗 0.75 dB
光纤类别 50 µm 多模 (OM3)
订购信息
每次交付的单元数 1/1
连接器模块
在提供前后装配能力的同时使光纤模块化
带内置防尘帽模块
在消除需保存防尘帽要求的同时实现单手操作
通用线序组件
实现迁移、增加和变更时无需考虑极性;提供2芯和并行光学应用之间的简便迁移路径
标准和低损耗组件
提供满足日益严格的网络性能要求的方法