CCHE-CP12-D3
CCHE Panel, LC Duplex 12 F, 50 µm multimode (OM2)
通用规范
产品编码 | CCHE-CP12-D3 |
EAN Code | 4042673759232 |
光纤类别 | 50 µm 多模 (OM2) |
标准
RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
环境条件
温度范围,操作 | -20 °C - 70 °C (-4 °F - 158 °F ) |
设计
光纤芯数 | 12 |
配线箱材料 | 高等级钢 |
适配器颜色正面 | 黑色 |
颜色 | 黑色 |
适配器数 | 6 |
设计 - 适配器
适配器配线箱颜色 | 黑色 |
适配器配线箱材料 | 复合材料 |
带定位键的适配器 | 没有 |
内置防尘帽适配器 | 没有 |
适配器类型 | LC 双工 |
插件材料 | 陶瓷 |
尺寸
宽度 | 35 mm |
Weight | 6 kg |
订购信息
Shipping Weight | 3 kg |
Shipping Height | 250 mm |
Shipping Width | 190 mm |
Shipping Depth | 180 mm |
Designed to accommodate all industry-standard adapter types
Unique colour-coded connector labeling system
Universal approach is used
Available in 6-, 8- and 12-fiber count options in most adapter styles
Also available for copper modules 12-fibre ST® Compatible Connector Panel, 12-fibre SC Duplex Panel, 24-fibre MT-RJ Connector Panel