text.skipToContent text.skipToNavigation

CCHEP-1111-BB

CCHE Panel, LC Duplex  12 F, single-mode (OS2), 50 µm multimode (OM3/OM4)

Typically ships in 14 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
通用规范
产品编码 CCHEP-1111-BB
EAN Code 4042673930761
光纤类别 50 µm 多模 (OM3/OM4) / 单模 (OS2)
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
环境条件
温度范围,操作 -20 °C  -  70 °C    (-4 °F  -  158 °F    )
设计
光纤芯数 12
配线箱材料 高等级钢
颜色 黑色
适配器数 6
设计 - 适配器
适配器配线箱颜色 蓝色,水蓝色
适配器配线箱材料 复合材料
带定位键的适配器 没有
内置防尘帽适配器 没有
适配器类型 LC 双工
插件材料 陶瓷
尺寸
宽度 35 mm
深度 191 mm
Weight 6 kg
订购信息
Shipping Weight 3 kg
Shipping Height 250 mm
Shipping Width 190 mm
Shipping Depth 190 mm
Designed to accommodate all industry-standard adapter types
Unique colour-coded connector labeling system
Universal approach is used
Available in 6-, 8- and 12-fiber count options in most adapter styles
Also available for copper modules 12-fibre ST® Compatible Connector Panel, 12-fibre SC Duplex Panel, 24-fibre MT-RJ Connector Panel