CCHE-CPE4-E3
CCHE Panel, MTP 144 F, 50 µm multimode (OM3/OM4)
                通用规范
        | 产品编码 | CCHE-CPE4-E3 | 
| 光纤类别 | 50 µm 多模 (OM3/OM4) | 
                标准
        | RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU | 
                环境条件
        | 温度范围,操作 | -20 °C - 70 °C (-4 °F - 158 °F ) | 
                设计
        | 光纤芯数 | 144 | 
| 适配器颜色正面 | 水蓝色 | 
| 颜色 | 黑色 | 
| 适配器数 | 12 | 
                设计 - 适配器
        | 适配器配线箱颜色 | 水蓝色 | 
| 适配器配线箱材料 | 复合材料 | 
| 带定位键的适配器 | 没有 | 
| 内置防尘帽适配器 | 没有 | 
| 适配器类型 | MTP® | 
| 插件材料 | 陶瓷 | 
                尺寸
        | 宽度 | 35 mm | 
| Weight | 8 kg | 
                订购信息
        | Shipping Weight | 33 kg | 
| Shipping Height | 250 mm | 
| Shipping Width | 190 mm | 
| Shipping Depth | 180 mm | 
Designed to accommodate all industry-standard adapter types
            
        Unique colour-coded connector labeling system
            
        Universal approach is used
            
        Available in 6-, 8- and 12-fiber count options in most adapter styles
            
        Also available for copper modules 12-fibre ST® Compatible Connector Panel, 12-fibre SC Duplex Panel, 24-fibre MT-RJ Connector Panel