text.skipToContent text.skipToNavigation

EDGE-CP24-E3

EDGE™ 适配器面板,MTP®  24 F, 50 µm multimode (OM3/OM4)

Typically ships in 21 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
You might also be interested in
General Specifications
Product Number EDGE-CP24-E3
光纤类别 50 µm多模(OM3/OM4/OM5)
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
设计
每个面板适配器数量 2
光纤芯数 24
适配器类型背面 MTP®
适配器颜色背面 水蓝色
适配器类型主电平 MTP®/MPO
适配器颜色正面 水蓝色
适配器数 2
设计 - 适配器
适配器配线箱颜色 水蓝色
适配器配线箱材料 复合材料
适配器式样 标准
适配器类型 MTP®
尺寸
高度 9 mm
宽度 100 mm
深度 125 mm
Weight 25 g
订购信息
Shipping Weight 220 g
Shipping Height 200 mm
Shipping Width 250 mm
Shipping Depth 130 mm
每次交付的单元数 1/1
Provide MTP connection points
Between trunks and harnesses or extender trunks
安装
可以从配线箱的前后安装和拆卸
Network upgrades
Facilitate simple upgrades to parallel optics
Packaging
Packaged in easy-open containers