EDGE-CP48-90
EDGE™ 适配器面板,MTP® 48 F, single-mode (OS2)
Você também pode estar interessado em
Especificações gerais
Número do produto | EDGE-CP48-90 |
光纤类别 | 单模(OS2) |
标准
RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
设计
每个面板适配器数量 | 4 |
光纤芯数 | 48 |
适配器类型背面 | MTP® |
适配器颜色背面 | 黑色 |
适配器类型主电平 | MTP®/MPO |
适配器颜色正面 | 黑色 |
适配器数 | 2 |
设计 - 适配器
适配器配线箱颜色 | 黑色 |
适配器配线箱材料 | 复合材料 |
适配器式样 | 标准 |
适配器类型 | MTP® |
尺寸
高度 | 9 mm |
宽度 | 100 mm |
深度 | 125 mm |
Weight | 3 kg |
订购信息
Shipping Weight | 72 kg |
每次交付的单元数 | 1/1 |
Shipping Height | 200 mm |
Shipping Width | 250 mm |
Shipping Depth | 130 mm |
Provide MTP connection points
Between trunks and harnesses or extender trunks
安装
可以从配线箱的前后安装和拆卸
Network upgrades
Facilitate simple upgrades to parallel optics
Packaging
Packaged in easy-open containers