text.skipToContent text.skipToNavigation

Paneles de Adaptadores MTP®

Los paneles de adaptadores MTP® EDGE™ ofrecen una interfaz sencilla para empalmar conectores MTP. Esto es útil al conectar troncales MTP con extensiones de troncales MTP, troncales MTP con arneses troncales, y en redes multimodo de 40G, conectar troncales MTP con patch cords 40G.

Você também pode estar interessado em

Produtos

Número do produto Nome do produto
EDGE-CP24-90 EDGE™ Adapter Panel, 24 F, 2X MTP® shuttered, Bend-improved single-mode (OS2)
EDGE-CP24-E3 Paneles de Adaptadores MTP®, 24 F, Multimodo 50 µm (OM3/OM4)
EDGE-CP24-Q6 EDGE™ Adapter Panel, MTP®, 24 F, 50 µm multimode (OM4), violet
EDGE-CP48-90 EDGE™ Panel, 48 F, 4X MTP® Adapter Panel, shuttered, single-mode (OS2)
EDGE-CP48-E3 EDGE™ Panel, 48 F, 4X MTP® Adapter Panel, shuttered, 50 µm multimode (OM4/OM3)
EDGE-CP48-Q6 EDGE™ Adapter Panel, MTP®, 48 F, 50 µm multimode (OM4), violet