EDGE-CP72-U3
EDGE™ Panels 72F, 6X MTP Adapter Panel, shuttered, multimode (OM3/OM4)
Especificações gerais
| Número do produto | EDGE-CP72-U3 |
| Categoria da fibra | 50 µm MM (OM3/OM4/OM5) |
Normas
| RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Projeto
| Número de adaptadores | 6 |
| Contagem da fibra | 72 |
| Tipo de adaptador traseiro | MTP® |
| Cor do adaptador traseiro | Verde-água |
| Nível mestre do tipo de adaptador | MTP®/MPO |
| Cor do adaptador frontal | Verde-água |
| Tipo de adaptador frontal | MTP com dispositivos de fechamento |
Projeto - Adaptador
| Cor da carcaça | Verde-água |
Dimensões
| Profundidade | 14,43 mm |
| Peso | 11 kg |
Informações de pedido
| Unidades por entrega | 1/1 |
Reversible MTP adapters allow on-site polarity changes
Reduced risk of installation delays or errors during commissioning of new devices
Utilises existing EDGE Solutions hardware and backbone cabling
Higher return on investment and reduced capitalisation and installation costs
Corning® ClearCurve® fiber-enabled components create smaller form factor, more rugged cabling
Reduced congestion within and between racks for improved airflow; less risk of downtime due to pinched or bent cables
MTP adapter panels
Facilitate simple upgrades to parallel optics
No need for dust caps
Provide reliable dust protection
Translucent shutters
Diffuse VFL light and allows fiber identification for 6 port MTP and LC panels