text.skipToContent text.skipToNavigation

EMOD8-CP08-DG

EDGE8® Adapter Panels, LC  Shuttered, 8F, white adapter

Typically ships in 14 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
通用规范
产品编码 EMOD8-CP08-DG
产品类型 面板和模块
应用 数据中心 
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
设计
光纤芯数 8
适配器类型背面 LC
适配器颜色背面 白色
适配器类型主电平 LC 双工
适配器颜色正面 白色
配线箱类型 面板和模块
适配器数 4
设计 - 适配器
适配器类型 LC双工内置防尘盖
尺寸
深度 127 mm
Weight 1 kg
订购信息
Shipping Weight 2 kg
每次交付的单元数 1/1
安装
可以从配线箱的前后安装和拆卸
主要标示符
灰色便于识别是基于8芯的组件
网络升级
便于易开设备
12色标机械键位置
防止网络错配
适配器选项
不同颜色的适配器提供网络分类
8F Panel
Provide LC connection points between LC uniboot trunks and uniboot patchcords