EMOD8-CP08-DJ
EDGE8® Adapter Panels, LC Shuttered, 8F, violet adapter
通用规范
产品编码 | EMOD8-CP08-DJ |
产品类型 | 面板和模块 |
应用 | 数据中心 |
标准
RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
设计
光纤芯数 | 8 |
适配器类型背面 | LC |
适配器颜色背面 | 紫色 |
适配器类型主电平 | LC 双工 |
适配器颜色正面 | 紫色 |
配线箱类型 | 面板和模块 |
适配器数 | 4 |
设计 - 适配器
适配器类型 | LC 内置防尘盖 |
尺寸
深度 | 127 mm |
Weight | 1 kg |
订购信息
Shipping Weight | 2 kg |
每次交付的单元数 | 1/1 |
安装
可以从配线箱的前后安装和拆卸
主要标示符
灰色便于识别是基于8芯的组件
网络升级
便于易开设备
12色标机械键位置
防止网络错配
适配器选项
不同颜色的适配器提供网络分类
8F Panel
Provide LC connection points between LC uniboot trunks and uniboot patchcords