EDGE8-CP08-V3
EDGE8™ 适配器面板,MTP® 8F, RPS, 1 port panel with 1 aqua adapter
You might also be interested in
General Specifications
| Product Number | EDGE8-CP08-V3 |
| 光纤类别 | 50 µm多模(OM3/OM4/OM5) |
标准
| RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
设计
| 光纤芯数 | 8 |
| 适配器类型背面 | MTP® |
| MTP 端口数 | 1 |
| 适配器颜色背面 | 水蓝色 |
| 适配器类型主电平 | MTP®/MPO |
| 适配器颜色正面 | 水蓝色 |
| 适配器数 | 1 |
设计 - 适配器
| 适配器式样 | Shuttered |
尺寸
| 高度 | 11.8 mm |
| 宽度 | 60.9 mm |
| 深度 | 1259 mm |
| Weight | 1 kg |
订购信息
| Shipping Weight | 2 kg |
| 每次交付的单元数 | 1/1 |
| Shipping Height | 19 mm |
| Shipping Width | 178 mm |
| Shipping Depth | 121 mm |
安装
可以从配线箱的前后安装和拆卸
主要标示符
灰色便于识别是基于8芯的组件
网络升级
便于易开设备
32芯面板
提供主干光缆和分支组件或主干延伸光缆之间的MTP连接点
12色标机械键位置
防止网络错配
带键和不带键连接器和适配器
提供在网络面板上的安全性
适配器选项
不同颜色的适配器提供网络分类