text.skipToContent text.skipToNavigation

EDGE8-CP24-V2

EDGE8™ 适配器面板,MTP®  24F, RPS, 3 port panel with 3 red adapters

Typically ships in 21 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
You might also be interested in
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
设计
光纤芯数 24
适配器类型背面 MTP®
适配器颜色背面 红色
适配器类型主电平 MTP®/MPO
适配器颜色正面 红色
适配器数 3
设计 - 适配器
适配器式样 Shuttered
尺寸
高度 11.8 mm
宽度 60.9 mm
深度 1259 mm
Weight 1 kg
订购信息
Shipping Weight 2 kg
Shipping Height 19 mm
Shipping Width 178 mm
Shipping Depth 121 mm
每次交付的单元数 1/1
安装
可以从配线箱的前后安装和拆卸
主要标示符
灰色便于识别是基于8芯的组件
网络升级
便于易开设备
32芯面板
提供主干光缆和分支组件或主干延伸光缆之间的MTP连接点
12色标机械键位置
防止网络错配
带键和不带键连接器和适配器
提供在网络面板上的安全性
适配器选项
不同颜色的适配器提供网络分类