EDGE8® Adapterpanel, MTP®
EDGE8® MTP® Adapterpanels sind einfache Durchführungspanels, die eine simple Schnittstelle von MTP Steckverbindern ermöglichen. Dies ist z.B. bei Verbindungen von MTP Trunks zu MTP Extender Trunks oder MTP Trunks zu Harnessen oder MTP Patchkabeln der Fall. Diese MTP Mehrfasersteckverbinder bieten für Rechenzentren die schnellste und einfachste Installationen für serielle oder parallel-optische Übertragungen, mit der Datenraten von 40G, 100G, 400G oder 800G leicht und sicher realisiert werden können unter Beibehaltung existierender Hardware. Alle EDGE8 Adapterpanel können durch einen Entriegelungsmechanismus in allen EDGE8 Gehäusen ohne zusätzliches Werkzeug sowohl von der Vorder - als auch der Rückseite installiert werden. Sie sind mit ein bis vier MTP Adaptern für Multi- oder Singlemode Anwendungen erhältlich. Zudem verfügen alle über einen drehbaren MTP Adapter mit Staubschutzklappen an der Vorderseite des Panels, wodurch die Polarität angepasst und identifiziert werden kann. Alle Klappen ermöglichen die Lokalisierung des Ports durch einen Glasfasertester mit diffundierendem Laserlicht (VFL-kompatibel), wodurch das Auge geschützt wird.
Produkte
| Produktnummer | Produktname | |
|---|---|---|
| EDGE8-CP24-V6 | EDGE8® Adapter Panel, MTP®, 24F, RPS, 3 port panel with 3 blue adapters | |
| EDGE8-CP32-V4 | EDGE8® Adapter Panel, MTP®, 32F, RPS, 4 port panel with 4 green adapters | |
| EDGE8-CP08-V8 | EDGE8® Adapter Panel, MTP®, 8F, RPS, 1 port panel with 1 violet adapter | |
| EDGE8-CP24-V3 | EDGE8® Adapter Panel, MTP®, 24 F, RPS, 3 port panel with 3 aqua adapters | |
| EDGE8-CP32-V5 | EDGE8® Adapter Panel, MTP®, 32F, RPS, 4 port panel with 4 beige adapters | |
| EDGE8-CP08-V6 | EDGE8® Adapter Panel, MTP®, 8F, RPS, 1 port panel with 1 blue adapter | |
| EDGE8-CP24-V9 | EDGE8® Adapter Panel, MTP®, 24F, RPS, 3 port panel with 3 orange adapters | |
| EDGE8-CP16-VC | EDGE8® Adapter Panel, MTP®, 16F, RPS, 2 port panel with 2 white adapters | |
| EDGE8-CP16-V6 | EDGE8® Adapter Panel, MTP®, 16F, RPS, 2 port panel with 2 blue adapters | |
| EDGE8-CP32-V2 | EDGE8® Adapter Panel, MTP®, 32F, RPS, 4 port panel with 4 red adapters | |
| EDGE8-CP24-VF | EDGE8® Adapter Panel, MTP®, 24F, RPS, 3 port panel with 3 rose adapters | |
| EDGE8-CP08-V2 | EDGE8® Adapter Panel, MTP®, 8F, RPS, 1 port panel with 1 red adapter | |
| EDGE8-CP24-V7 | EDGE8® Adapter Panel, MTP®, 24F, RPS, 3 port panel with 3 slate adapters | |
| EDGE8-CP24-V2 | EDGE8® Adapter Panel, MTP®, 24F, RPS, 3 port panel with 3 red adapters | |
| EDGE8-CP08-VC | EDGE8® Adapter Panel, MTP®, 8F, RPS, 1 port panel with 1 white adapter | |
| EDGE8-CP32-V6 | EDGE8® Adapter Panel, MTP®, 32F, RPS, 4 port panel with 4 blue adapters | |
| EDGE8-CP24-VE | EDGE8® Adapter Panel, MTP®, 24F, RPS, 3 port panel with 3 yellow adapters | |
| EDGE8-CP32-VB | EDGE8® Adapter Panel, MTP®, 32F, RPS, 4 port panel with 4 brown adapters | |
| EDGE8-CP08-V4 | EDGE8® Adapter Panel, MTP®, 8F, RPS, 1 port panel with 1 green adapter | |
| EDGE8-CP16-V5 | EDGE8® Adapter Panel, MTP®, 16F, RPS, 2 port panel with 2 beige adapters | |
| EDGE8-CP08-V9 | EDGE8® Adapter Panel, MTP®, 8F, RPS, 1 port panel with 1 orange adapter | |
| EDGE8-CP16-VB | EDGE8® Adapter Panel, MTP®, 16F, RPS, 2 port panel with 2 brown adapters | |
| EDGE8-CP08-V1 | EDGE8® Adapter Panel, MTP®, 8F, RPS, 1 port panel with 1 black adapter | |
| EDGE8-CP16-V4 | EDGE8® Adapter Panel, MTP®, 16F, RPS, 2 port panel with 2 green adapters | |
| EDGE8-CP16-V8 | EDGE8® Adapter Panel, MTP®, 16F, RPS, 2 port panel with 2 violet adapters | |
| EDGE8-CP08-V3 | EDGE8® Adapter Panel, MTP®, 8F, RPS, 1 port panel with 1 aqua adapter | |
| EDGE8-CP08-V5 | EDGE8® Adapterpanel, MTP® | |
| EDGE8-CP08-V7 | EDGE8® Adapterpanel, MTP® | |
| EDGE8-CP08-VB | EDGE8® Adapterpanel, MTP® | |
| EDGE8-CP08-VE | EDGE8® Adapterpanel, MTP® | |
| EDGE8-CP08-VF | EDGE8® Adapterpanel, MTP® | |
| EDGE8-CP16-V1 | EDGE8® Adapterpanel, MTP®, 16 F, 2 Port Durchführungspanel mit 2 Adaptern, schwarz | |
| EDGE8-CP16-V2 | EDGE8® Adapterpanel, MTP® | |
| EDGE8-CP16-V3 | EDGE8® Adapterpanel, MTP®, 16 F, 2 Port Durchführungspanel mit 2 Adaptern, türkis | |
| EDGE8-CP16-V7 | EDGE8® Adapterpanel, MTP® | |
| EDGE8-CP16-V9 | EDGE8® Adapterpanel, MTP® | |
| EDGE8-CP16-VE | EDGE8® Adapterpanel, MTP® | |
| EDGE8-CP16-VF | EDGE8® Adapterpanel, MTP® | |
| EDGE8-CP24-V1 | EDGE8® Adapterpanel, MTP®, 24 F, 3 Port Durchführungspanel mit 3 Adaptern, schwarz | |
| EDGE8-CP24-V4 | EDGE8® Adapterpanel, MTP® | |
| EDGE8-CP24-V5 | EDGE8® Adapterpanel, MTP® | |
| EDGE8-CP24-V8 | EDGE8® Adapterpanel, MTP® | |
| EDGE8-CP24-VB | EDGE8® Adapterpanel, MTP® | |
| EDGE8-CP24-VC | EDGE8® Adapterpanel, MTP® | |
| EDGE8-CP32-V1 | EDGE8® Adapterpanel, MTP®, 32F, 4 Port Durchführungspanel mit 4 Adaptern, schwarz | |
| EDGE8-CP32-V3 | EDGE8® Adapterpanel, MTP®, 32F, 4 Port Durchführungspanel mit 4 Adaptern, türkis | |
| EDGE8-CP32-V7 | EDGE8® Adapterpanel, MTP® | |
| EDGE8-CP32-V8 | EDGE8® Adapterpanel, MTP® | |
| EDGE8-CP32-V9 | EDGE8® Adapterpanel, MTP® | |
| EDGE8-CP32-VC | EDGE8® Adapterpanel, MTP® | |
| EDGE8-CP32-VE | EDGE8® Adapterpanel, MTP® | |
| EDGE8-CP32-VF | EDGE8® Adapterpanel, MTP® |