EDGE8-CP32-V3
Painéis de Adaptadores MTP® EDGE8® 32F, 1 painel de 4 portas com 4 adaptadores aqua
通用规范
| 产品编码 | EDGE8-CP32-V3 |
| Categoria da fibra | 50 µm MM (OM3/OM4/OM5) |
Normas
| RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Projeto
| Contagem da fibra | 32 |
| Tipo de adaptador traseiro | MTP® |
| Número de portas MTP | 4 |
| Cor do adaptador traseiro | Verde-água |
| Nível mestre do tipo de adaptador | MTP®/MPO |
| Cor do adaptador frontal | Verde-água |
| Número de adaptadores | 4 |
Projeto - Adaptador
| Estilo de adaptador | Shuttered |
Dimensões
| Altura | 11,8 mm |
| Largura | 60,9 mm |
| Profundidade | 1259 mm |
| Peso | 1 kg |
Informações de pedido
| Peso de envio | 2 kg |
| Shipping Height | 19 mm |
| Shipping Width | 178 mm |
| Shipping Depth | 121 mm |
| Unidades por entrega | 1/1 |
Instalação
Pode ser instalado ou removido da parte frontal ou traseira de uma carcaça
Identificadores chave
Cor cinza para fácil identificação como um componente Base-8
Atualizações de rede
Facilidade em contenedores de fácil abertura
Painel de 32 fibras
Fornece pontos de conexão MTP entre os troncos e chicotes ou troncos de extensão
12 posições de chaves mecânicas codificadas por cores
Evita a incompatibilidade de redes
Conectores e adaptadores chaveados e não chaveados
Fornece segurança no painel de rede
Opções de adaptador
Os adaptadores são coloridos para fornecer segmentação de rede