SPT0N005C1164L1501509
Splitter Minimodule 1x64, Spliced Input, SC UPC Output, 150 cm legs
General Specifications
| Product Number | SPT0N005C1164L1501509 |
| Tipo de divisor | Módulos |
Normas
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Condiciones ambientales
| Rango de temperatura, funcionamiento | -33 °C to 70 °C (-27,4 °F to 158 °F ) |
Diseño
| Conector de entrada del divisor | SC UPC |
| Conector de salida del divisor | SC UPC |
Especificaciones ópticas - Hardware
| Perdida por inserción máxima del divisor | 20 dB |
| Divisor PDL (pérdida dependiente de polarización) | 0,4 dB |
| Uniformidad del divisor | 1,8 dB |
| Directividad del divisor | 55 dB |
Dimensiones
| Altura | 6 mm |
| Ancho | 40 mm |
Informaciones del pedido
| Unidades por entrega | 1/1 |