SPT0N006C1104L1501509
Splitter Minimodule 1x4, Spliced Input, SC APC Output, 150 cm legs
通用规范
| 产品编码 | SPT0N006C1104L1501509 |
| Splitter Type | Modules |
标准
| RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
环境条件
| 温度范围,操作 | -33 °C - 70 °C (-27.4 °F - 158 °F ) |
设计
| 分路器输入连接器 | SC APC |
| 分路器输出连接器 | SC APC |
光学规格 - 硬件
| Splitter Insertion Loss Max | 7 dB |
| Splitter PDL (Polarization Dependent Loss) | 0.2 dB |
| Splitter Uniformity | 0.8 dB |
| 分路器方向性 | 55 dB |
尺寸
| 高度 | 4 mm |
| 宽度 | 7 mm |
订购信息
| 每次交付的单元数 | 1/1 |