text.skipToContent text.skipToNavigation

SPT0N006C1264L1501509

Splitter Minimodule  2x64, Spliced Input, SC APC Output, 150 cm legs

Entre em contato com o distribuidor local para obter os prazos de entrega
Especificações gerais
Número do produto SPT0N006C1264L1501509
Splitter Type Modules
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
环境条件
温度范围,操作 -33 °C  para  70 °C    (-27.4 °F  para  158 °F    )
设计
分路器输入连接器 SC APC
分路器输出连接器 SC APC
光学规格 - 硬件
Splitter Insertion Loss Max 21.2 dB
Splitter PDL (Polarization Dependent Loss) 0.5 dB
Splitter Uniformity 2.7 dB
分路器方向性 55 dB
尺寸
高度 6 mm
宽度 40 mm
订购信息
每次交付的单元数 1/1