text.skipToContent text.skipToNavigation

M67-068

Splice Tray, Heat-shrink Fusion Splices  0.2-in, 6 F

Normalmente se envía en 14 Tag(e) El tiempo de entrega real se confirmará una vez recibido el pedido.
Especificaciones generales
Número del producto M67-068
产品类型 熔纤盘
技术 热熔接
应用 运营商网络,  CATV环境,  中心局,  企业网 
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
设计
熔纤盘类型 用于热缩溶解保护的标准管理器
熔纤盘种类 2R
熔接保护器类型 热缩
熔纤盘容量单芯 6
尺寸
高度 185 mm
宽度 89 mm
深度 5 mm
订购信息
包装内容物 Installation Guide; splice tray base with splice holder; splice tray cover
每次交付的单元数 1/1
Metal trays powder coated
Ruggedness and durability
Fiber loop retention
Controls the bend radius
Positive holding action
Maximum splice protection