text.skipToContent text.skipToNavigation

M67-076-C

Splice Tray, Heat-shrink Fusion Splices  Clear cover, 0.4-in, 12 F

Typically ships in 14 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.

General Specifications
Product Number M67-076-C
产品类型 熔纤盘
技术 热熔接
应用 运营商网络,  CATV环境,  中心局,  企业网 
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
设计
熔纤盘类型 用于热缩溶解保护的标准管理器
熔纤盘种类 4S
熔接保护器类型 热缩
熔纤盘容量单芯 12
尺寸
高度 297 mm
宽度 99 mm
深度 10 mm
订购信息
包装内容物 Installation Guide; splice tray base with splice holder; splice tray cover; 3 strain-relief grommet, ribbon, .75 L; three 1/8 x 4-in tie wrap, white
每次交付的单元数 1/1
Metal trays powder coated
Ruggedness and durability
Fiber loop retention
Controls the bend radius
Positive holding action
Maximum splice protection