text.skipToContent text.skipToNavigation

M67-041

Splice Tray, RTV Splices  0.2-in, 12 F

Typically ships in 14 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
通用规范
产品编码 M67-041
产品类型 熔纤盘
技术 热熔接
应用 运营商网络,  CATV环境,  中心局,  企业网 
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
设计
熔纤盘类型 标准配备RTV接头保护器的组织器
熔纤盘种类 2S
熔接保护器类型 RTV (室温硫化) 融合密封胶
熔纤盘容量单芯 12
尺寸
高度 5 mm
宽度 297 mm
深度 99 mm
订购信息
包装内容物 Installation Guide; splice tray base with splice holder; splice tray cover
每次交付的单元数 1/1
Metal trays powder coated
Ruggedness and durability
Used as a component of Corning's fiber distribution frame
Flipcard for easier record keeping
Fiber loop retention
Controls the bend radius
Positive holding action
Maximum splice protection