HA98924GLZ-K9003M
EDGE™ 24 F Y Harness 24 F MTP® (non-pinned) to 12 F MTP (pinned) MTP, LSZH, OS2, Type-9 polarity, 12 F leg length of 600 mm (K), 3 m
通用规范
产品编码 | HA98924GLZ-K9003M |
阻燃等级 | Plenum (OFNP) |
光纤类别 | 抗弯曲单模(OS2) |
光缆组件类型 | EDGE™ 分支跳线 |
光缆类型 | 室内:ANSI/ICEA S-83-596 |
Solution | EDGE™ |
Connector Assembly Type | MTP® / MTP |
标准
RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
环境条件
温度范围,操作 | -10 °C - 60 °C (14 °F - 140 °F ) |
设计
光纤芯数 | 24 |
外护套材料 | LSZH™/FRNC |
极性 | 参考AE Note 150 |
机械特性
标称外径 | 3.6 mm |
最大安装拉伸强度 | 220 N |
最小安装弯曲半径 | 36 mm |
最小操作弯曲半径 | 54 mm |
光学特性
光纤代码 | Z |
性能选项代码 | 20 |
光纤类别 | OS2 |
光纤类型 | Single-mode (OS2) / 250 µm |
光纤名称 | 抗弯单模 (OS2) |
最大衰减 | 0.34 dB/km / 0.34 dB/km / 0.20 dB/km |
波长 | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
光纤符合性 | ITU-T G.652.D和ITU-T G.657.A1 |
光纤纤芯直径 | 8.2 µm |
包层直径 | 125 µm |
涂层直径 | 242 µm |
Dispersion @ 1550 nm | ≤ 18 [ps/(nm*km)] |
Dispersion @ 1625 nm | ≤ 22 [ps/(nm*km)] |
光缆截止波长 | 1260 nm |
在1310nm的模场直径 | 9.2 µm |
1550nm的模场直径 | 10.4 µm |
PMD链路设计值 | ≤ 0.04 ps/√km |
PMD最大单独光纤 | ≤ 0.1 ps/√km |
Specifications - Connector A
研磨 | APC |
插入损耗,最大 | 0.75 dB |
尾套颜色 | 红色 |
连接器类型 | 24 F MTP® (不带导向针) |
插芯材料 | 复合材料 |
配线箱颜色 | 绿色 |
Specifications - Connector B
研磨 | APC |
插入损耗,最大 | 0.35 dB |
尾套颜色 | 黑色 |
连接器类型 | 12 F MTP® (带导向针) |
插芯材料 | 复合材料 |
配线箱颜色 | 绿色 |
分支 - 连接器 A
分支类型 | 热缩 |
分支直径 | 2.9 mm |
最短阶梯分支长度(mm) | 609 mm |
尺寸
长度 | 3 m |
订购信息
每次交付的单元数 | 1/1 |