text.skipToContent text.skipToNavigation

HA98924GLZ-KZ003M

EDGE™ 24 F Y Harness  24 F MTP® (non-pinned) to 12 F MTP (pinned) MTP, LSZH, OS2, Type Universal polarity, 12 F leg length of 600 mm (K), 3 m

通用规范
产品编码 HA98924GLZ-KZ003M
阻燃等级 Plenum (OFNP)
光纤类别 抗弯曲单模(OS2)
光缆组件类型 EDGE™ 分支跳线
应用 数据中心,  高密度现场交换 
光缆类型 室内:ANSI/ICEA S-83-596
Solution EDGE™
Connector Assembly Type MTP® / MTP
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
环境条件
温度范围,操作 -10 °C  -  60 °C    (14 °F  -  140 °F    )
设计
光纤芯数 24
外护套材料 LSZH™/FRNC
极性 参考AE Note 150
机械特性
标称外径 3.6 mm 
最大安装拉伸强度 220 N
最小安装弯曲半径 36 mm
最小操作弯曲半径 54 mm
光学特性
光纤代码 Z
性能选项代码 20
光纤类别 OS2 
光纤类型 Single-mode (OS2) / 250 µm
光纤名称 抗弯单模 (OS2)
最大衰减 0.34 dB/km / 0.34 dB/km / 0.20 dB/km
波长 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
光纤符合性 ITU-T G.652.D和ITU-T G.657.A1
光纤纤芯直径 8.2 µm
包层直径 125 µm
涂层直径 242 µm
Dispersion @ 1550 nm ≤ 18 [ps/(nm*km)]
Dispersion @ 1625 nm ≤ 22 [ps/(nm*km)]
光缆截止波长 1260 nm
在1310nm的模场直径 9.2 µm
1550nm的模场直径 10.4 µm
PMD链路设计值 ≤ 0.04 ps/√km
PMD最大单独光纤 ≤ 0.1 ps/√km
Specifications - Connector A
研磨 APC
插入损耗,最大 0.75 dB
尾套颜色 红色
连接器类型 24 F MTP® (不带导向针)
插芯材料 复合材料
配线箱颜色 绿色
Specifications - Connector B
研磨 APC
插入损耗,最大 0.35 dB
尾套颜色 黑色
连接器类型 12 F MTP® (带导向针)
插芯材料 复合材料
配线箱颜色 绿色
分支 - 连接器 A
分支类型 热缩
分支直径 2.9 mm
最短阶梯分支长度(mm) 609 mm
尺寸
长度 3 m
订购信息
每次交付的单元数 1/1