text.skipToContent text.skipToNavigation

G757996QPNDLW100F

EDGE™ 解决方案混合主干光缆  96F, 50 µm multimode (OM4), 100 ft

Entre em contato com o distribuidor local para obter os prazos de entrega

Especificações gerais
Número do produto G757996QPNDLW100F
阻燃等级 Plenum (OFNP)
光纤类别 50 µm 多模 (OM4)
光缆组件类型 EDGE™ 主干光缆
环境 室内
应用 数据中心 
拉手
Connector Assembly Type MTP to LC
标准
光纤标准 IEC 60793-2-10 适用于 A1a 类 50/125 多模光纤 
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
认证和产品 NFPA 262, National Electrical Code® (NEC®), OFNP, CSA FT-6 
设计和测试标准 ANSI/ICEA S-83-596 
环境条件
温度范围,操作 -10 °C  para  60 °C    (14 °F  para  140 °F    )
设计
光纤芯数 96
极性 Universal hybrid
光纤类型 多模
机械特性
标称外径 11.9 mm 
最大安装拉伸强度 445 N
最小安装弯曲半径 178.56 mm
最小操作弯曲半径 59.44 mm
重量 111 kg/km
带18-in弯头的最小管道尺寸 76 mm
Specifications - Connector A
插入损耗,最大 0.25 dB
尾套颜色 黑色
连接器类型 MTP®(不带导向针)
插芯材料 复合材料
反射 < -20 dB
Specifications - Connector B
插入损耗,最大 0.15 dB
尾套颜色 水蓝色
连接器类型 LC集成尾套
插芯材料 陶瓷
反射 < -20 dB
拉环 - 连接器 A
拉手
拉伸强度 440 N
Grip Outer Diameter 56 mm
拉环 - 连接器 B
最小管道直径 76 mm
尺寸
长度 100 ft
Cable Weight 111 kg/km
订购信息
包装方法 塑料卷轴
Reel Diameter 23.5 in
Reel Width 5 in
每次交付的单元数 1/1
分支 - 连接器 A
分支长度 无单位 非阶梯型 (900 mm/36 in)
分支长度 838 mm   -0 / +76mm
分支类型 EDGE™ 尺寸 2, 20 mm x 20 mm x 108.6 mm
分支颜色 水蓝色
分支直径 2 mm
分支数 8
分支 - 连接器 B
分支类型 Plug & Play Size 2, 82.5 mm x 43.1 mm x 38.1 mm
分支颜色 水蓝色
分支直径 2 mm
分支数 48
分支长度 914 mm
分支长度 无单位 非阶梯型 (900 mm/36 in)
Clipes de alívio de tensão de fácil instalação
Gestão de cabeamento mais simples
Diâmetro externo reduzido
Melhora a taxa de preenchimento da bandeja de cabos e permite um fluxo de ar aprimorado
Conectividade com baixa perda
Maior flexibilidade no projeto do sistema
Fibra mais resistente a curvaturas
Permite curvaturas mais fechadas no roteamento e no armazenamento de folga do cabo; menor risco de inatividade devido a cabos comprimidos ou dobrados
Tecnologia CleanAdvantage ™ da Corning® e tampa contra poeira otimizada
Elimina a necessidade de delimitação e limpeza antes da conexão de campo inicial