G7579E4TPNDLW100F
EDGE™ 解决方案混合主干光缆 144F, 50 µm multimode (OM3), 100 ft
Especificaciones generales
| Número del producto | G7579E4TPNDLW100F |
| 阻燃等级 | Plenum (OFNP) |
| 光纤类别 | 50 µm 多模 (OM3) |
| 光缆组件类型 | EDGE™ 主干光缆 |
| 环境 | 室内 |
| 应用 | 数据中心 |
| 拉手 | 是 |
| Connector Assembly Type | MTP to LC |
标准
| 光纤标准 | IEC 60793-2-10 适用于 A1a 类 50/125 多模光纤 |
| RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
| 认证和产品 | NFPA 262, National Electrical Code® (NEC®), OFNP, CSA FT-6 |
| 设计和测试标准 | ANSI/ICEA S-83-596 |
环境条件
| 温度范围,操作 | -10 °C a 60 °C (14 °F a 140 °F ) |
设计
| 光纤芯数 | 144 |
| 极性 | Universal hybrid |
| 光纤类型 | 多模 |
机械特性
| 标称外径 | 12.5 mm |
| 最大安装拉伸强度 | 445 N |
| 最小安装弯曲半径 | 187.45 mm |
| 最小操作弯曲半径 | 62.48 mm |
| 重量 | 130 kg/km |
| 带18-in弯头的最小管道尺寸 | 76 mm |
光学特性
| 光纤代码 | T |
| 性能选项代码 | 80 |
| 光纤类别 | OM3 |
| 光纤类型 | 多模 |
| 光纤名称 | 50 µm 多模 (OM3) |
| 最大衰减 | 2.8 dB/km / 1.0 dB/km |
| 波长 | 850 nm / 1300 nm |
| 光纤符合性 | IEC 60793-2-10 |
| 光纤纤芯直径 | 50 µm |
| 穿行1G 以太网 | 1000 m / 600 m |
| 串行10 Gigabit 以太网 | 300 m / - |
| 最小有效模式带宽(EMB) | 2000 MHz*km / - |
| 最小满注发射(OFL)带宽 | 1500 MHz*km / 500 MHz*km |
Specifications - Connector A
| 插入损耗,最大 | 0.25 dB |
| 尾套颜色 | 黑色 |
| 连接器类型 | MTP®(不带导向针) |
| 插芯材料 | 复合材料 |
| 反射 | < -20 dB |
Specifications - Connector B
| 插入损耗,最大 | 0.15 dB |
| 尾套颜色 | 水蓝色 |
| 连接器类型 | LC集成尾套 |
| 插芯材料 | 陶瓷 |
| 反射 | < -20 dB |
拉环 - 连接器 A
| 拉手 | 是 |
| 拉伸强度 | 440 N |
| Grip Outer Diameter | 56 mm |
拉环 - 连接器 B
| 最小管道直径 | 76 mm |
尺寸
| 长度 | 100 ft |
| Cable Weight | 130 kg/km |
订购信息
| 包装方法 | 塑料卷轴 |
| Reel Diameter | 23.5 in |
| Reel Width | 5 in |
| 每次交付的单元数 | 1/1 |
分支 - 连接器 A
| 分支长度 无单位 | 非阶梯型 (900 mm/36 in) |
| 分支长度 | 838 mm -0 / +76mm |
| 分支类型 | EDGE™ 尺寸 2, 20 mm x 20 mm x 108.6 mm |
| 分支颜色 | 水蓝色 |
| 分支直径 | 2 mm |
| 分支数 | 12 |
分支 - 连接器 B
| 分支类型 | PnP 尺寸 3 |
| 分支直径 | 2 mm |
| 分支长度 | 914 mm |
| 分支长度 无单位 | 非阶梯型 (900 mm/36 in) |
Snap-in strain-relief clips
Provide easier cable management
Small outer diameter
Improves cable tray fill ratio and allows for imported airflow
Low-loss connectivity
Enables system design flexibility
抗弯曲光纤
允许更紧的余长存储和理线光缆弯曲,减少由于光缆被挤压和弯曲而造成的宕机风险
Corning® CleanAdvantage™ technology and optimized dust cap
Eliminates the need for scoping and cleaning prior to initial field connection