text.skipToContent text.skipToNavigation

G907848GPNDLW100F

EDGE™ 解决方案混合主干光缆  48F, Bend-Improved single-mode (OS2), 100 ft

Contact Distributor for Lead Time

General Specifications
Product Number G907848GPNDLW100F
阻燃等级 Plenum (OFNP)
光纤类别 单模(OS2)
光缆组件类型 EDGE™ 主干光缆
环境 室内
应用 数据中心 
拉手
Connector Assembly Type MTP to LC
标准
光纤标准 ITU-T G.652.D和ITU-T G.657.A1 
对火反应 Cca, s1b, d1, a1
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
认证和产品 NFPA 262, National Electrical Code® (NEC®), OFNP, CSA FT-6 
设计和测试标准 ANSI/ICEA S-83-596 
环境条件
温度范围,操作 -10 °C  to  60 °C    (14 °F  to  140 °F    )
设计
光纤芯数 48
极性 通用,TIA-568类型B
光纤类型 单模
机械特性
标称外径 8.5 mm 
最大安装拉伸强度 445 N
最小安装弯曲半径 127.51 mm
最小操作弯曲半径 42.42 mm
重量 63 kg/km
带18-in弯头的最小管道尺寸 76 mm
光学特性
光纤代码 Z
性能选项代码 01
光纤类别 OS2 
光纤类型 Single-mode (OS2) / 250 µm
光纤名称 抗弯单模 (OS2)
最大衰减 0.4 dB/km / 0.4 dB/km / 0.3 dB/km
波长 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
光纤符合性 ITU-T G.652.D和ITU-T G.657.A1
Specifications - Connector A
插入损耗,最大 0.35 dB
尾套颜色 黑色
连接器类型 MTP®(不带导向针)
插芯材料 复合材料
反射 < -65 dB
Specifications - Connector B
插入损耗,最大 0.25 dB
尾套颜色 蓝色
连接器类型 LC集成尾套
插芯材料 陶瓷
反射 < -55 dB
拉环 - 连接器 A
拉手
拉伸强度 440 N
Grip Outer Diameter 56 mm
拉环 - 连接器 B
最小管道直径 76 mm
尺寸
长度 100 ft
Cable Weight 63 kg/km
订购信息
包装方法 塑料卷轴
Reel Diameter 23.5 in
Reel Width 5 in
每次交付的单元数 1/1
分支 - 连接器 A
分支长度 无单位 非阶梯型 (900 mm/36 in)
分支长度 838 mm   -0 / +76mm
分支类型 EDGE™ 尺寸 2, 20 mm x 20 mm x 108.6 mm
分支颜色 黄色
分支直径 2 mm
分支数 4
分支 - 连接器 B
分支类型 EDGE™ 尺寸 2, 20 mm x 20 mm x 108.6 mm
分支颜色 黄色
分支直径 2 mm
分支数 24
分支长度 914 mm
分支长度 无单位 非阶梯型 (900 mm/36 in)
Snap-in strain-relief clips
Provide easier cable management
Small outer diameter
Improves cable tray fill ratio and allows for imported airflow
Low-loss connectivity
Enables system design flexibility
抗弯曲光纤
允许更紧的余长存储和理线光缆弯曲,减少由于光缆被挤压和弯曲而造成的宕机风险
Corning® CleanAdvantage™ technology and optimized dust cap
Eliminates the need for scoping and cleaning prior to initial field connection