text.skipToContent text.skipToNavigation

G899096GPNCDX100F

EDGE™ MTP® 主干延伸光缆  96F, Bend-Improved single-mode (OS2), 100 ft

Typically ships in 24 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.

General Specifications
Product Number G899096GPNCDX100F
EAN Code 4056418687056
阻燃等级 Plenum (OFNP)
光纤类别 抗弯曲单模(OS2)
光缆组件类型 EDGE™ 主干光缆
环境 室内
应用 数据中心LAN/SAN 
光缆类型 室内:ANSI/ICEA S-83-596
拉手
Connector Assembly Type MTP® / MTP
标准
光纤标准 ITU-T G.652.D和ITU-T G.657.A1 
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
认证和产品 NFPA 262, National Electrical Code® (NEC®), OFNP, CSA FT-6 
环境条件
温度范围,操作 -10 °C  to  60 °C    (14 °F  to  140 °F    )
设计
光纤芯数 96
极性 延长, TIA-568 类型-A
光纤类型 单模
机械特性
标称外径 11.9 mm 
最大安装拉伸强度 660 N
最小安装弯曲半径 178.5 mm
最小操作弯曲半径 59.5 mm
带18-in弯头的最小管道尺寸 77 mm
光学特性
光纤代码 Z
性能选项代码 01
光纤类别 OS2 
光纤类型 Single-mode (OS2) / 250 µm
光纤名称 抗弯单模 (OS2)
最大衰减 0.4 dB/km / 0.4 dB/km / 0.3 dB/km
波长 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
光纤符合性 ITU-T G.652.D和ITU-T G.657.A1
Specifications - Connector A
插入损耗,最大 0.35 dB
尾套颜色 黑色
连接器类型 MTP®(带导向针)
插芯材料 复合材料
反射 < -65 dB
Specifications - Connector B
插入损耗,最大 0.35 dB
尾套颜色 黑色
连接器类型 MTP®(不带导向针)
插芯材料 复合材料
反射 < -65 dB
拉环 - 连接器 A
拉手
拉伸强度 440 N
Grip Outer Diameter 56 mm
拉环 - 连接器 B
最小管道直径 89 mm
尺寸
长度 100 ft
Cable Weight 111 kg/km
订购信息
包装方法 塑料卷轴
Reel Diameter 23.5 in
Reel Width 5 in
每次交付的单元数 1/1
分支 - 连接器 A
分支长度 1524 mm   -0 / +76mm
分支类型 EDGE™ 尺寸 2, 20 mm x 20 mm x 108.6 mm
分支颜色 黄色
分支直径 2 mm
分支数 8
分支 - 连接器 B
分支类型 EDGE™ 尺寸 2, 20 mm x 20 mm x 108.6 mm
分支颜色 黄色
分支直径 2 mm
分支数 8
分支长度 838 mm   -0 / +76mm
Snap-in strain-relief clips
Provide easier cable management
小外径
改善缆盘填充比例并可以增强空气流动
Low-loss connectivity
Enables system design flexibility
抗弯曲光纤
允许更紧的余长存储和理线光缆弯曲,减少由于光缆被挤压和弯曲而造成的宕机风险

Corning® CleanAdvantage™ technology and optimized dust cap

Eliminates the need for scoping and cleaning prior to initial field connection