G937596TPNCDX100F
EDGE™ MTP® 主干延伸光缆 96F, 50 µm multimode (OM3), 100 ft
General Specifications
Product Number | G937596TPNCDX100F |
EAN Code | 4056418688459 |
阻燃等级 | Plenum (OFNP) |
光纤类别 | 50 µm 多模 (OM3) |
光缆组件类型 | EDGE™ 主干光缆 |
环境 | 室内 |
应用 | 数据中心LAN/SAN |
光缆类型 | 室内:ANSI/ICEA S-83-596 |
拉手 | 是 |
Connector Assembly Type | MTP® / MTP |
标准
光纤标准 | IEC 60793-2-10 适用于 A1a 类 50/125 多模光纤 |
对火反应 | Cca, s1b, d1, a1 |
RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
认证和产品 | NFPA 262, National Electrical Code® (NEC®), OFNP, CSA FT-6 |
环境条件
温度范围,操作 | -10 °C to 60 °C (14 °F to 140 °F ) |
设计
光纤芯数 | 96 |
极性 | 延长, TIA-568 类型-A |
光纤类型 | 多模 |
机械特性
标称外径 | 11.9 mm |
最大安装拉伸强度 | 660 N |
最小安装弯曲半径 | 178.5 mm |
最小操作弯曲半径 | 59.5 mm |
带18-in弯头的最小管道尺寸 | 77 mm |
光学特性
光纤代码 | T |
性能选项代码 | 80 |
光纤类别 | OM3 |
光纤类型 | 多模 |
光纤名称 | 50 µm 多模 (OM3) |
最大衰减 | 2.8 dB/km / 1.0 dB/km |
波长 | 850 nm / 1300 nm |
光纤符合性 | IEC 60793-2-10 |
光纤纤芯直径 | 50 µm |
穿行1G 以太网 | 1000 m / 600 m |
串行10 Gigabit 以太网 | 300 m / - |
最小有效模式带宽(EMB) | 2000 MHz*km / - |
最小满注发射(OFL)带宽 | 1500 MHz*km / 500 MHz*km |
Specifications - Connector A
插入损耗,最大 | 0.25 dB |
尾套颜色 | 黑色 |
连接器类型 | MTP®(带导向针) |
插芯材料 | 复合材料 |
反射 | < -20 dB |
Specifications - Connector B
插入损耗,最大 | 0.25 dB |
尾套颜色 | 黑色 |
连接器类型 | MTP®(不带导向针) |
插芯材料 | 复合材料 |
反射 | < -20 dB |
拉环 - 连接器 A
拉手 | 是 |
拉伸强度 | 440 N |
Grip Outer Diameter | 56 mm |
拉环 - 连接器 B
最小管道直径 | 89 mm |
尺寸
长度 | 100 ft |
Cable Weight | 111 kg/km |
订购信息
包装方法 | 塑料卷轴 |
Reel Diameter | 23.5 in |
Reel Width | 5 in |
每次交付的单元数 | 1/1 |
分支 - 连接器 A
分支长度 | 1524 mm -0 / +76mm |
分支类型 | EDGE™ 尺寸 2, 20 mm x 20 mm x 108.6 mm |
分支颜色 | 水蓝色 |
分支直径 | 2 mm |
分支数 | 8 |
分支 - 连接器 B
分支类型 | EDGE™ 尺寸 2, 20 mm x 20 mm x 108.6 mm |
分支颜色 | 水蓝色 |
分支直径 | 2 mm |
分支数 | 8 |
分支长度 | 838 mm -0 / +76mm |
Snap-in strain-relief clips
Provide easier cable management
小外径
改善缆盘填充比例并可以增强空气流动
Low-loss connectivity
Enables system design flexibility
抗弯曲光纤
允许更紧的余长存储和理线光缆弯曲,减少由于光缆被挤压和弯曲而造成的宕机风险
Corning® CleanAdvantage™ technology and optimized dust cap
Eliminates the need for scoping and cleaning prior to initial field connection