H937912QLZ-4A001.65M
EDGE™ Solutions Harness 12 F, MTP® PRO to 6 LC Duplex Uniboot Connectors, Universal LC 150 mm Uniform, 1.65 m
通用规范
产品编码 | H937912QLZ-4A001.65M |
阻燃等级 | LSZH™/FRNC |
光纤类别 | 50 µm 多模 (OM4) |
光缆组件类型 | EDGE™ 分支跳线 |
环境 | 室内 |
应用 | 数据中心LAN/SAN |
组件插入损耗 | ≤ 0.35 dB |
Brand | EDGE™ |
标准
RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
互操作性 | TIA/EIA-604-5 / TIA/EIA-604-10 |
环境条件
温度范围,安装 | 0 °C - 50 °C (32 °F - 122 °F ) |
温度范围,操作 | 0 °C - 60 °C (32 °F - 140 °F ) |
温度范围,存储 | -25 °C - 70 °C (-13 °F - 158 °F ) |
设计
光纤芯数 | 12 |
外护套材料 | LSZH™/FRNC |
极性 | Type-A with Universal LCs |
光纤类型 | 多模 |
机械特性
拉伸强度 | 400 N |
标称外径 | 2.9 mm |
抗压 | 750 N/10 cm |
最小安装弯曲半径 | 29 mm |
最小操作弯曲半径 | 15 mm |
Specifications - Connector A
研磨 | PC |
插入损耗,最大 | 0.35 dB |
护套缆拉伸强度 | 44 N |
耐久性 | ≤ 0.2 dB 200 插拔, FOTP-21 |
键控(安全) | 没有 |
尾套颜色 | 黑色 |
连接器类型 | MTP® PRO (带导向针) |
插芯材料 | 复合材料 |
配线箱颜色 | 水蓝色 |
配线箱材料 | 复合材料 |
尾套类型 | 单个 |
Specifications - Connector B
研磨 | PC |
插入损耗,最大 | 0.25 dB |
护套缆拉伸强度 | 44 N |
耐久性 | ≤ 0.2 dB 500 插拔, FOTP-21 |
键控(安全) | 没有 |
尾套颜色 | 水蓝色 |
连接器类型 | LC 双工 |
插芯材料 | 陶瓷 |
配线箱颜色 | 黑色 |
配线箱材料 | 复合材料 |
尾套类型 | 集成尾套 |
反射 | ≤ -65 dB |
分支 - 连接器 A
分支长度 | 1650 mm |
分支直径 | 2.9 mm |
分支数 | 1 |
分支 - 连接器 B
分支直径 | 2 mm |
最短阶梯分支长度(mm) | 156 mm |
分支固定件类型 | 尺寸1 EDGE™ |
分支数 | 6 |
插头高度 | 15 mm |
插头宽度 | 15 mm |
插头深度 | 40 mm |
拉环 - 连接器 A
拉手 | 无 |
拉环 - 连接器 B
拉伸强度 | 400 N |
尺寸
长度 | 1.65 m |
订购信息
包装方法 | 纸板箱 |
每次交付的单元数 | 1/1 |
Shipping Height | 180 mm |
Shipping Width | 250 mm |
Shipping Depth | 380 mm |
Corning® CleanAdvantage™ technology and optimized dust cap
Eliminates the need for scoping and cleaning prior to initial field connection
Slim round 2-fiber interconnect cable
Improves airflow and reduces congestion
MTP® PRO connectors
Allows for pinning and poliarity changes in the field
Low-loss connectivity
Enables system design flexibility
抗弯曲光纤
允许更紧的余长存储和理线光缆弯曲,减少由于光缆被挤压和弯曲而造成的宕机风险