text.skipToContent text.skipToNavigation

H937912TLZ-2A001.65M

EDGE™ Solutions Harness  12 F, MTP® PRO to 6 LC Duplex Uniboot Connectors, Brocade 48K/DCX, M1 Stagger 2, 1.65 m

通用规范
产品编码 H937912TLZ-2A001.65M
阻燃等级 LSZH™/FRNC
光纤类别 50 µm 多模 (OM3)
光缆组件类型 EDGE™ 分支跳线
环境 室内
应用 数据中心LAN/SAN 
Brand EDGE™
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
互操作性 TIA/EIA-604-5 / TIA/EIA-604-10
环境条件
温度范围,安装 0 °C  -  50 °C    (32 °F  -  122 °F    )
温度范围,操作 0 °C  -  60 °C    (32 °F  -  140 °F    )
温度范围,存储 -25 °C  -  70 °C    (-13 °F  -  158 °F    )
设计
光纤芯数 12
外护套材料 LSZH™/FRNC
光纤类型 多模
机械特性
拉伸强度 400 N
标称外径 2.9 mm 
抗压 750 N/10 cm
最小安装弯曲半径 29 mm
最小操作弯曲半径 15 mm
Specifications - Connector A
研磨 PC
插入损耗,最大 0.35 dB
护套缆拉伸强度 44 N
耐久性 ≤ 0.2 dB 200 插拔, FOTP-21
键控(安全) 没有
尾套颜色 黑色
连接器类型 MTP® PRO (带导向针)
插芯材料 复合材料
配线箱颜色 水蓝色
配线箱材料 复合材料
尾套类型 单个
Specifications - Connector B
研磨 PC
插入损耗,最大 0.25 dB
护套缆拉伸强度 44 N
耐久性 ≤ 0.2 dB 500 插拔, FOTP-21
键控(安全) 没有
尾套颜色 水蓝色
连接器类型 LC 双工
插芯材料 陶瓷
配线箱颜色 黑色
配线箱材料 复合材料
尾套类型 集成尾套
反射 ≤ -65 dB
分支 - 连接器 A
分支长度 1650 mm
分支直径 2.9 mm
分支数 1
分支 - 连接器 B
分支直径 2 mm
最短阶梯分支长度(mm) 125 mm
分支固定件类型 尺寸1 EDGE™
分支数 6
插头高度 15 mm
插头宽度 15 mm
插头深度 40 mm
拉环 - 连接器 A
拉手
拉环 - 连接器 B
拉伸强度 400 N
尺寸
长度 1.65 m
订购信息
包装方法 纸板箱
每次交付的单元数 1/1

Corning® CleanAdvantage™ technology and optimized dust cap

Eliminates the need for scoping and cleaning prior to initial field connection
Slim round 2-fiber interconnect cable

Improves airflow and reduces congestion

 

MTP® PRO connectors

Allows for pinning and poliarity changes in the field

Low-loss connectivity
Enables system design flexibility
抗弯曲光纤
允许更紧的余长存储和理线光缆弯曲,减少由于光缆被挤压和弯曲而造成的宕机风险