text.skipToContent text.skipToNavigation

DE7E7K2GLZDDU030M

EDGE8® MTP® Trunk  Bend-improved single-mode (OS2 ), 8F MTP (pinned) Connector to 8F MTP (pinned) Connector, 192F, with 840 mm legs, tool-less pulling grip both sides, 30 m

Contact Distributor for Lead Time
General Specifications
Product Number DE7E7K2GLZDDU030M
光纤类别 抗弯曲单模(OS2)
光缆组件类型 EDGE8™ 主干光缆
光缆类型 互联
标准
对火反应 Cca, s1b, d1, a1
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
设计和测试标准 ANSI/ICEA S-83-596 
互操作性 TIA/EIA-604-5 / TIA/EIA-604-5
环境条件
温度范围,安装 -5 °C  to  50 °C    (23 °F  to  122 °F    )
温度范围,操作 -10 °C  to  60 °C    (14 °F  to  140 °F    )
温度范围,存储 -25 °C  to  70 °C    (-13 °F  to  158 °F    )
设计
光纤芯数 192
外护套材料 LSZH™/FRNC
光纤类型 单模
机械特性
拉伸强度 440 N
抗压 1000 N/10 cm
最小安装弯曲半径 240 mm
最小操作弯曲半径 80 mm
光学特性
光纤代码 Z
性能选项代码 20
光纤类别 OS2 
光纤类型 Single-mode (OS2) / 250 µm
光纤名称 抗弯单模 (OS2)
最大衰减 0.34 dB/km / 0.34 dB/km / 0.20 dB/km
波长 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
光纤符合性 ITU-T G.652.D和ITU-T G.657.A1
光纤纤芯直径 8.2 µm
包层直径 125 µm
涂层直径 242 µm
Dispersion @ 1550 nm ≤ 18 [ps/(nm*km)]
Dispersion @ 1625 nm ≤ 22 [ps/(nm*km)]
光缆截止波长 1260 nm
在1310nm的模场直径 9.2 µm
1550nm的模场直径 10.4 µm
PMD链路设计值 ≤ 0.04 ps/√km
PMD最大单独光纤 ≤ 0.1 ps/√km
Specifications - Connector A
插入损耗,典型 0.35 dB
插入损耗,最大 0.35 dB
备注: *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs.
护套缆拉伸强度 44 N
耐久性 ≤ 0.2 dB 200 插拔, FOTP-21
键控(安全) 没有
尾套颜色 黑色
连接器类型 MTP®(带导向针)
插芯材料 复合材料
配线箱颜色 绿色
配线箱材料 复合材料
尾套类型 单工
反射 ≤ -65 dB
Specifications - Connector B
研磨 APC
插入损耗,典型 0.35 dB
插入损耗,最大 0.35 dB
备注: *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs.
护套缆拉伸强度 44 N
耐久性 ≤ 0.2 dB 200 插拔, FOTP-21
键控(安全) 没有
尾套颜色 黑色
连接器类型 MTP®(带导向针)
插芯材料 复合材料
配线箱颜色 绿色
配线箱材料 复合材料
尾套类型 单工
反射 ≤ -65 dB
分支 - 连接器 A
每组阶梯分支 6 
分支长度 840 mm   -0 / +140mm
分支直径 2 mm
阶梯递增 100 mm
最短阶梯分支长度(mm) 840 mm
分支固定件类型 热缩
分支数 24
插头高度 15 mm
插头宽度 15 mm
插头深度 170 mm
分支 - 连接器 B
分支直径 2 mm
阶梯递增 100 mm
最短阶梯分支长度(mm) 840 mm
分支固定件类型 热缩
插头高度 15 mm
插头宽度 15 mm
插头深度 170 mm
每组阶梯分支 6 
分支长度 840 mm   -0 / +140mm
分支数 24
拉环 - 连接器 A
拉手 是
拉伸强度 440 N
最小管道直径 980 mm
Grip Outer Diameter 52 mm
拉环 - 连接器 B
拉手 是
拉伸强度 660 N
最小管道直径 980 mm
尺寸
长度 30 m
外直径 15 mm
订购信息
包装方法 塑料卷轴
包装内容物 2x U-Clip 2nd generation, Test Report
每次交付的单元数 1/1
Snap-in strain-relief clips
Provide easier cable management
Low-loss connectivity
Enables system design flexibility
Small outer diameter
Improves cable tray fill ratio and allows for imported airflow
抗弯曲光纤
允许更紧的余长存储和理线光缆弯曲,减少由于光缆被挤压和弯曲而造成的宕机风险
Corning® CleanAdvantage™ technology and optimized dust cap
Eliminates the need for scoping and cleaning prior to initial field connection