GE2E208QLZDDU020M
EDGE8® MTP® Trunk 50 µm multimode (OM4), 8F MTP PRO X (pinned) Connector to 8F MTP PRO X (pinned) Connector, 8F, with 840 mm legs, tool-less pulling grip one side, 20 M
Especificaciones generales
| Número del producto | GE2E208QLZDDU020M |
| Clasificación de la llama | LSZH™/FRNC |
| Categoría de la fibra | 50 µm MM (OM4) |
| Tipo de montaje del cable | Tronco EDGE8® |
| Ambiente | Interno |
| Aplicación | Centro de datos |
| Tipo de cable | Interconectar |
| Brand | EDGE8® |
Normas
| Reacción al Fuego | Cca, s1b, d1, a1 |
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
| Criterios de diseño y prueba | ANSI/ICEA S-83-596 |
| Intercompatibilidad | TIA/EIA-604-5 / TIA/EIA-604-5 |
环境条件
| 温度范围,安装 | 0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F ) |
| 温度范围,操作 | -10 °C a 60 °C (14 °F a 140 °F ) |
| 温度范围,存储 | -25 °C a 70 °C (-13 °F a 158 °F ) |
Diseño
| Número de fibras | 8 |
| Material de la chaqueta externa | LSZH™/FRNC |
| Polaridad | Universal, TIA-568 Tipo-B |
| Tipo de fibra | Multimodo |
Especificaciones mecánicas
| Resistencia a la tracción | 440 N |
| Diámetro externo nominal | 4,5 mm ± 0,3mm |
| Resistencia al aplastamiento | 1000 N/10 cm |
| Radio mínimo de curvatura de instalación | 90 mm |
| Radio mínimo de curvatura de funcionamiento | 45 mm |
Specifications - Connector A
| 研磨 | APC |
| 插入损耗,典型 | 0.35 dB |
| 插入损耗,最大 | 0.35 dB |
| 备注: | *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs. |
| 护套缆拉伸强度 | 44 N |
| 耐久性 | ≤ 0.2 dB 200 插拔, FOTP-21 |
| 键控(安全) | 没有 |
| Color del boot | Negro |
| Tipo de conector | MTP PRO X® (pinned) |
| Material de la férula | Compuesto |
| Color de la carcasa | Verde |
| Material de la carcasa | Compuesto |
| Tipo de boot | Simplex, 4P |
| Reflectancia | < -20 dB |
Especificaciones - Conector B
| Pulido | APC |
| Pérdida por inserción, típica | 0,35 dB |
| Pérdida por inserción, máxima | 0,35 dB |
| Nota: | *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs. |
| Resistencia a la tracción del cable revestido | 44 N |
| Durabilidad | ≤ 0,2 dB de cambio, 200 reacoplamientos, FOTP-21 |
| Codificado (seguridad) | No |
| Color del boot | Negro |
| Tipo de conector | MTP PRO X® (pinned) |
| Material de la férula | Cerámico |
| Color de la carcasa | Verde |
| Material de la carcasa | Compuesto |
| Tipo de boot | Simplex, 4P |
| Reflectancia | < -20 dB |
分支 - 连接器 A
| 每组阶梯分支 | 6 |
| 分支长度 | 840 mm -0 / +840mm |
| 分支类型 | EDGE™ 尺寸 1, 14.7 mm x 14.7 mm x 108.6 mm |
| 分支颜色 | 水蓝色 |
| 分支直径 | 2 mm |
| 阶梯递增 | 100 mm |
| 最短阶梯分支长度(mm) | 840 mm |
| 分支固定件类型 | 尺寸1 EDGE™ |
| 分支数 | 1 |
| 插头高度 | 14.7 mm |
| 插头宽度 | 14.7 mm |
| 插头深度 | 108.6 mm |
分支 - 连接器 B
| 分支颜色 | 水蓝色 |
| 分支类型 | EDGE™ 尺寸 1, 14.7 mm x 14.7 mm x 108.6 mm |
| 分支直径 | 2 mm |
| 阶梯递增 | 100 mm |
| 最短阶梯分支长度(mm) | 840 mm |
| 分支固定件类型 | 尺寸1 EDGE™ |
| 插头高度 | 14.7 mm |
| 插头宽度 | 14.7 mm |
| 插头深度 | 108.6 mm |
| 每组阶梯分支 | 6 |
| 分支长度 | 840 mm -0 / +840mm |
| 分支数 | 1 |
Alza de tracción - Conector A
| Alza para tracción | Si |
| Resistencia a la tracción | 440 N |
| Diámetro externo de la alza | 38 mm |
Alza de tracción - Conector B
| Resistencia a la tracción | 440 N |
| Diámetro mínimo del conducto | 64 mm |
Dimensiones
| Longitud | 20 m |
| Peso | 20 kg |
Informaciones del pedido
| Método de embalaje | Carrete de plastico |
| Contenido del embalaje | 2x U-Clip 2nd generation, Test Report |
| Unidades por entrega | 1/1 |
Clips de alivio de tensión de fácil instalación
Gestión de cables más sencilla
Conectividad de baja pérdida
Mayor flexibilidad en el diseño del sistema
Pequeño diámetro exterior
Mejora la eficiencia de llenado de la bandeja portacables y permite una mejor circulación del aire
Fibra más resistente a curvaturas
Permite curvaturas más cerradas en el enrutamiento y en el almacenamiento de reserva del cable, reduciendo el riesgo de inactividad debido a cables pellizcados o doblados
Tecnología Corning® CleanAdvantage ™ y tapa antipolvo optimizada
Elimina la necesidad de examinar y de limpieza antes de la conexión inicial en el campo