GE2E272QLZDDU020M
EDGE8® MTP® Trunk 50 µm multimode (OM4), 8F MTP PRO X (pinned) Connector to 8F MTP PRO X (pinned) Connector, 72F, with 840 mm legs, tool-less pulling grip one side, 20 M
通用规范
| 产品编码 | GE2E272QLZDDU020M |
| 阻燃等级 | LSZH™/FRNC |
| 光纤类别 | 50 µm 多模 (OM4) |
| 光缆组件类型 | EDGE8™ 主干光缆 |
| 环境 | 室内 |
| 应用 | 数据中心 |
| 光缆类型 | 互联 |
| Brand | EDGE8™ |
标准
| 对火反应 | Cca, s1b, d1, a1 |
| RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
| 设计和测试标准 | ANSI/ICEA S-83-596 |
| 互操作性 | TIA/EIA-604-5 / TIA/EIA-604-5 |
环境条件
| 温度范围,安装 | 0 °C - 50 °C (32 °F - 122 °F ) |
| 温度范围,操作 | -10 °C - 60 °C (14 °F - 140 °F ) |
| 温度范围,存储 | -25 °C - 70 °C (-13 °F - 158 °F ) |
设计
| 光纤芯数 | 72 |
| 外护套材料 | LSZH™/FRNC |
| 极性 | 通用,TIA-568类型B |
| 光纤类型 | 多模 |
机械特性
| 拉伸强度 | 440 N |
| 标称外径 | 11.3 mm ± 0.3mm |
| 抗压 | 1000 N/10 cm |
| 最小安装弯曲半径 | 226 mm |
| 最小操作弯曲半径 | 113 mm |
光学特性
| 光纤代码 | T |
| 性能选项代码 | 98 |
| 光纤类别 | OM4 |
| 光纤类型 | 多模 |
| 光纤名称 | 50 µm 多模 (OM4) |
| 最大衰减 | 2.8 dB/km / 1.0 dB/km |
| 波长 | 850 nm / 1300 nm |
| 光纤符合性 | IEC 60793-2-10 |
| 光纤纤芯直径 | 50 µm |
| 包层直径 | 125 µm |
| 涂层直径 | 242 µm |
| 穿行1G 以太网 | 1000 m / 600 m |
| 串行10 Gigabit 以太网 | 550 m / - |
| 最小有效模式带宽(EMB) | 4700 MHz*km / - |
| 最小满注发射(OFL)带宽 | 3500 MHz*km / 500 MHz*km |
Specifications - Connector A
| 研磨 | APC |
| 插入损耗,典型 | 0.35 dB |
| 插入损耗,最大 | 0.35 dB |
| 备注: | *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs. |
| 护套缆拉伸强度 | 44 N |
| 耐久性 | ≤ 0.2 dB 200 插拔, FOTP-21 |
| 键控(安全) | 没有 |
| 尾套颜色 | 黑色 |
| 连接器类型 | MTP PRO X® (pinned) |
| 插芯材料 | 复合材料 |
| 配线箱颜色 | 绿色 |
| 配线箱材料 | 复合材料 |
| 尾套类型 | 单工 |
| 反射 | < -20 dB |
Specifications - Connector B
| 研磨 | APC |
| 插入损耗,典型 | 0.35 dB |
| 插入损耗,最大 | 0.35 dB |
| 备注: | *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs. |
| 护套缆拉伸强度 | 44 N |
| 耐久性 | ≤ 0.2 dB 200 插拔, FOTP-21 |
| 键控(安全) | 没有 |
| 尾套颜色 | 黑色 |
| 连接器类型 | MTP PRO X® (pinned) |
| 插芯材料 | 陶瓷 |
| 配线箱颜色 | 绿色 |
| 配线箱材料 | 复合材料 |
| 尾套类型 | 单工 |
| 反射 | < -20 dB |
分支 - 连接器 A
| 每组阶梯分支 | 6 |
| 分支长度 | 840 mm -0 / +840mm |
| 分支类型 | EDGE™ 尺寸 2, 20 mm x 20 mm x 108.6 mm |
| 分支颜色 | 水蓝色 |
| 分支直径 | 2 mm |
| 阶梯递增 | 100 mm |
| 最短阶梯分支长度(mm) | 840 mm |
| 分支固定件类型 | 尺寸 2 EDGE™ |
| 分支数 | 9 |
| 插头高度 | 20 mm |
| 插头宽度 | 20 mm |
| 插头深度 | 108.6 mm |
分支 - 连接器 B
| 分支颜色 | 水蓝色 |
| 分支类型 | EDGE™ 尺寸 2, 20 mm x 20 mm x 108.6 mm |
| 分支直径 | 2 mm |
| 阶梯递增 | 100 mm |
| 最短阶梯分支长度(mm) | 840 mm |
| 分支固定件类型 | 尺寸 2 EDGE™ |
| 插头高度 | 20 mm |
| 插头宽度 | 20 mm |
| 插头深度 | 108.6 mm |
| 每组阶梯分支 | 6 |
| 分支长度 | 840 mm |
拉环 - 连接器 A
| 拉手 | 是 |
| 拉伸强度 | 440 N |
| Grip Outer Diameter | 54 mm |
拉环 - 连接器 B
| 拉伸强度 | 440 N |
| 最小管道直径 | 89 mm |
尺寸
| 长度 | 20 m |
| Weight | 94 kg |
订购信息
| 包装方法 | 塑料卷轴 |
| 包装内容物 | 2x EDGE™ clips size 2 single stack, 2x EDGE clips size 2 double stack, 2x EDGE U-clips size 2, a printed test report and SRP |
| 每次交付的单元数 | 1/1 |
Snap-in strain-relief clips
Provide easier cable management
Low-loss connectivity
Enables system design flexibility
Small outer diameter
Improves cable tray fill ratio and allows for imported airflow
抗弯曲光纤
允许更紧的余长存储和理线光缆弯曲,减少由于光缆被挤压和弯曲而造成的宕机风险
Corning® CleanAdvantage™ technology and optimized dust cap
Eliminates the need for scoping and cleaning prior to initial field connection