ZE5E532TLZDDU030M
EDGE8® MTP® Trunk 50 µm multimode (OM3), 8F MTP (pinned) Connector to 8F MTP (pinned) Connector, 32F, with 840 mm legs, no pulling grip, 30 m
General Specifications
| Product Number | ZE5E532TLZDDU030M |
| 光缆组件类型 | EDGE8™ 主干光缆 |
| 应用 | 数据中心 |
| 光缆类型 | 互联 |
标准
| RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
| 设计和测试标准 | ANSI/ICEA S-83-596 |
环境条件
| 温度范围,安装 | 0 °C to 50 °C (32 °F to 122 °F ) |
| 温度范围,操作 | -10 °C to 60 °C (14 °F to 140 °F ) |
设计
| 光纤芯数 | 32 |
| 极性 | 延长, TIA-568 类型-A |
机械特性
| 标称外径 | 8 mm |
Optical Characteristics
| Fiber Code | T |
| Performance Option Code | 88 |
| Fiber Category | OM3 |
| Fiber Type | Multimode |
| Fiber Name | 50 µm MM (OM3) |
| Maximum Attenuation | 2.8 dB/km / 1.0 dB/km |
| Wavelengths | 850 nm / 1300 nm |
| Fiber Compliance | IEC 60793-2-10 |
| Fiber Core Diameter | 50 µm |
| Cladding diameter | 125 µm |
| Coating diameter | 242 µm |
| Serial 1 Gigabit Ethernet | 750 m / 600 m |
| Serial 10 Gigabit Ethernet | 300 m / - |
| Minimum Effective Modal Bandwidth (EMB) | 2000 MHz*km / - |
| Min. Overfilled Launch (OFL) Bandwidth | 1500 MHz*km / 500 MHz*km |
Specifications - Connector A
| 插入损耗,最大 | 0.35 dB |
| 尾套颜色 | 黑色 |
| 连接器类型 | MTP®(带导向针) |
| 插芯材料 | 复合材料 |
| 反射 | ≤ -20 dB |
Specifications - Connector B
| 插入损耗,最大 | 0.35 dB |
| 尾套颜色 | 黑色 |
| 连接器类型 | MTP®(带导向针) |
| 插芯材料 | 复合材料 |
| 反射 | ≤ -20 dB |
分支 - 连接器 A
| 分支长度 | 840 mm |
| 分支类型 | EDGE™ 尺寸 2, 20 mm x 20 mm x 108.6 mm |
| 分支颜色 | 水蓝色 |
| 分支直径 | 2 mm |
| 分支数 | 4 |
| 插头高度 | 20 mm |
| 插头宽度 | 20 mm |
| 插头深度 | 108.6 mm |
分支 - 连接器 B
| 分支颜色 | 水蓝色 |
| 分支类型 | EDGE™ 尺寸 2, 20 mm x 20 mm x 108.6 mm |
| 分支直径 | 2 mm |
| 分支长度 | 840 mm |
| 分支数 | 4 |
拉环 - 连接器 A
| 拉手 | 无 |
尺寸
| 长度 | 30 m |
订购信息
| 包装方法 | 塑料卷轴 |
| 包装内容物 | 2x-edge-tm-clip-size2-single-stack-2x-edge-clips-size2-double-stack-2x-edge-u-clips-size2 |
| 每次交付的单元数 | 1/1 |
Snap-in strain-relief clips
Provide easier cable management
Low-loss connectivity
Enables system design flexibility
Small outer diameter
Improves cable tray fill ratio and allows for imported airflow
Bend-improved fiber
Allows tighter cable bends for slack storage and routing, less risk of downtime due to pinched or bent cables
Corning® CleanAdvantage™ technology and optimized dust cap
Eliminates the need for scoping and cleaning prior to initial field connection