text.skipToContent text.skipToNavigation

ZE5E572QLZDDU030M

EDGE8® MTP® Trunk  50 µm multimode (OM4), 8F MTP (pinned) Connector to 8F MTP (pinned) Connector, 72F, with 840 mm legs, no pulling grip, 30 m

通用规范
产品编码 ZE5E572QLZDDU030M
光纤类别 50 µm 多模 (OM4)
光缆组件类型 EDGE8™ 主干光缆
应用 数据中心 
光缆类型 互联
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
设计和测试标准 ANSI/ICEA S-83-596 
环境条件
温度范围,安装 0 °C  -  50 °C    (32 °F  -  122 °F    )
温度范围,操作 -10 °C  -  60 °C    (14 °F  -  140 °F    )
设计
光纤芯数 72
极性 延长, TIA-568 类型-A
机械特性
标称外径 10.5 mm 
光学特性
光纤代码 T
性能选项代码 98
光纤类别 OM4 
光纤类型 多模
光纤名称 50 µm 多模 (OM4)
最大衰减 2.8 dB/km / 1.0 dB/km
波长 850 nm / 1300 nm
光纤符合性 IEC 60793-2-10
光纤纤芯直径 50 µm
包层直径 125 µm
涂层直径 242 µm
穿行1G 以太网 1000 m / 600 m
串行10 Gigabit 以太网 550 m / -
最小有效模式带宽(EMB) 4700 MHz*km / -
最小满注发射(OFL)带宽 3500 MHz*km / 500 MHz*km
Specifications - Connector A
插入损耗,最大 0.35 dB
尾套颜色 黑色
连接器类型 MTP®(带导向针)
插芯材料 复合材料
反射 ≤ -20 dB
Specifications - Connector B
插入损耗,最大 0.35 dB
尾套颜色 黑色
连接器类型 MTP®(带导向针)
插芯材料 复合材料
反射 ≤ -20 dB
分支 - 连接器 A
分支长度 840 mm
分支类型 EDGE™ 尺寸 2, 20 mm x 20 mm x 108.6 mm
分支颜色 水蓝色
分支直径 2 mm
分支数 9
插头高度 20 mm
插头宽度 20 mm
插头深度 108.6 mm
分支 - 连接器 B
分支颜色 水蓝色
分支类型 EDGE™ 尺寸 2, 20 mm x 20 mm x 108.6 mm
分支直径 2 mm
分支长度 840 mm
分支数 9
拉环 - 连接器 A
拉手 无
尺寸
长度 30 m
订购信息
包装方法 塑料卷轴
包装内容物 2x-edge-tm-clip-size2-single-stack-2x-edge-clips-size2-double-stack-2x-edge-u-clips-size2
每次交付的单元数 1/1
Snap-in strain-relief clips
Provide easier cable management
Low-loss connectivity
Enables system design flexibility
Small outer diameter
Improves cable tray fill ratio and allows for imported airflow
抗弯曲光纤
允许更紧的余长存储和理线光缆弯曲,减少由于光缆被挤压和弯曲而造成的宕机风险
Corning® CleanAdvantage™ technology and optimized dust cap
Eliminates the need for scoping and cleaning prior to initial field connection