text.skipToContent text.skipToNavigation

ZE7E716GLZDDU030M

EDGE8® MTP® Trunk  Bend-improved single-mode (OS2), 8F MTP (pinned) Connector to 8F MTP (pinned) Connector, 16F, with 840 mm legs, no pulling grip, 30 m

Entre em contato com o distribuidor local para obter os prazos de entrega
Especificações gerais
Número do produto ZE7E716GLZDDU030M
光缆组件类型 EDGE8™ 主干光缆
光缆类型 互联
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
设计和测试标准 ANSI/ICEA S-83-596 
环境条件
温度范围,安装 0 °C  para  50 °C    (32 °F  para  122 °F    )
温度范围,操作 -10 °C  para  60 °C    (14 °F  para  140 °F    )
设计
光纤芯数 16
极性 通用,TIA-568类型A
机械特性
标称外径 7.7 mm 
光学特性
光纤代码 Z
性能选项代码 20
光纤类别 OS2 
光纤类型 Single-mode (OS2) / 250 µm
光纤名称 抗弯单模 (OS2)
最大衰减 0.34 dB/km / 0.34 dB/km / 0.20 dB/km
波长 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
光纤符合性 ITU-T G.652.D和ITU-T G.657.A1
光纤纤芯直径 8.2 µm
包层直径 125 µm
涂层直径 242 µm
Dispersion @ 1550 nm ≤ 18 [ps/(nm*km)]
Dispersion @ 1625 nm ≤ 22 [ps/(nm*km)]
光缆截止波长 1260 nm
在1310nm的模场直径 9.2 µm
1550nm的模场直径 10.4 µm
PMD链路设计值 ≤ 0.04 ps/√km
PMD最大单独光纤 ≤ 0.1 ps/√km
Specifications - Connector A
插入损耗,最大 0.35 dB
尾套颜色 黑色
连接器类型 MTP®(带导向针)
插芯材料 复合材料
反射 ≤ -65 dB
Specifications - Connector B
插入损耗,最大 0.35 dB
尾套颜色 黑色
连接器类型 MTP®(带导向针)
插芯材料 复合材料
反射 ≤ -65 dB
分支 - 连接器 A
分支长度 840 mm
分支类型 EDGE™ 尺寸 1, 14.7 mm x 14.7 mm x 108.6 mm
分支颜色 黄色
分支直径 2 mm
分支数 2
插头高度 14.7 mm
插头宽度 14.7 mm
插头深度 108.6 mm
分支 - 连接器 B
分支类型 EDGE™ 尺寸 1, 14.7 mm x 14.7 mm x 108.6 mm
分支直径 2 mm
分支长度 840 mm
拉环 - 连接器 A
拉手
尺寸
长度 30 m
订购信息
包装方法 塑料卷轴
包装内容物 2x-edge-tm-clip-size1-single-stack-2x-edge-clips-size1-double-stack-2x-edge-u-clips-size1
每次交付的单元数 1/1
Snap-in strain-relief clips
Provide easier cable management
Low-loss connectivity
Enables system design flexibility
Small outer diameter
Improves cable tray fill ratio and allows for imported airflow
抗弯曲光纤
允许更紧的余长存储和理线光缆弯曲,减少由于光缆被挤压和弯曲而造成的宕机风险
Corning® CleanAdvantage™ technology and optimized dust cap
Eliminates the need for scoping and cleaning prior to initial field connection