G7575M6TLZDDU010M
EDGE8™ Hybrid Trunk MTP® (NP) to MTP (NP), 840/840 mm Legs, 216F, Non-armored EDGE LSZH, 50 µm MM (OM3), Pulling Grip One End, 10 m
通用规范
产品编码 | G7575M6TLZDDU010M |
光纤类别 | 50 µm 多模 (OM3) |
光缆组件类型 | EDGE™ 主干光缆 |
拉手 | 是 |
标准
对火反应 | Cca, s1b, d1, a1 |
RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
认证和产品 | NFPA 262, National Electrical Code® (NEC®), OFNP, CSA FT-6 |
设计
光纤芯数 | 216 |
极性 | 通用,TIA-568类型B |
机械特性
标称外径 | 14 mm |
最大安装拉伸强度 | 440 N |
最小安装弯曲半径 | 210 mm |
最小操作弯曲半径 | 70 mm |
光学特性
光纤代码 | T |
性能选项代码 | 88 |
光纤类别 | OM3 |
光纤类型 | 多模 |
光纤名称 | 50 µm 多模 (OM3) |
最大衰减 | 3.8 dB/km / 2.0 dB/km |
波长 | 850 nm / 1300 nm |
光纤符合性 | IEC 60793-2-10 |
光纤纤芯直径 | 50 µm |
包层直径 | 125 µm |
涂层直径 | 242 µm |
穿行1G 以太网 | 750 m / 600 m |
串行10 Gigabit 以太网 | 300 m / - |
最小有效模式带宽(EMB) | 2000 MHz*km / - |
最小满注发射(OFL)带宽 | 1500 MHz*km / 500 MHz*km |
Specifications - Connector A
反射,典型的 | ≤ -55 dB |
插入损耗,最大 | 0.35 dB |
备注: | *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs. |
连接器类型 | MTP®(不带导向针) |
插芯材料 | 复合材料 |
Specifications - Connector B
反射,典型的 | ≤ -55 dB |
插入损耗,最大 | 0.35 dB |
备注: | *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs. |
连接器类型 | MTP®(不带导向针) |
插芯材料 | 复合材料 |
分支 - 连接器 A
分支长度 | 838 mm -0 / +76mm |
分支颜色 | 水蓝色 |
分支直径 | 2 mm |
分支 - 连接器 B
分支颜色 | 水蓝色 |
分支直径 | 2 mm |
分支长度 | 838 mm -0 / +76mm |
拉环 - 连接器 A
拉手 | 是 |
拉伸强度 | 440 N |
Grip Outer Diameter | 38.1 mm |
拉环 - 连接器 B
最小管道直径 | 50 mm |
尺寸
长度 | 10 m |
Cable Weight | 194.7 kg/km |
订购信息
每次交付的单元数 | 1/1 |
Snap-in strain-relief clips
Provide easier cable management
小外径
改善缆盘填充比例并可以增强空气流动
Low-loss connectivity
Enables system design flexibility
抗弯曲光纤
允许更紧的余长存储和理线光缆弯曲,减少由于光缆被挤压和弯曲而造成的宕机风险
Corning® CleanAdvantage™ technology and optimized dust cap
Eliminates the need for scoping and cleaning prior to initial field connection