text.skipToContent text.skipToNavigation

G7575U8TLZDDU010M

EDGE8™ Hybrid Trunk  MTP® (NP) to MTP (NP), 840/840 mm Legs, 288F, Non-armored EDGE LSZH, 50 µm MM (OM3), Pulling Grip One End, 10 m

通用规范
产品编码 G7575U8TLZDDU010M
光纤类别 50 µm 多模 (OM3)
光缆组件类型 EDGE™ 主干光缆
拉手
标准
对火反应 Cca, s1b, d1, a1
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
认证和产品 NFPA 262, National Electrical Code® (NEC®), OFNP, CSA FT-6 
设计
光纤芯数 288
极性 通用,TIA-568类型B
机械特性
标称外径 16 mm 
最大安装拉伸强度 440 N
最小安装弯曲半径 240 mm
最小操作弯曲半径 80 mm
光学特性
光纤代码 T
性能选项代码 88
光纤类别 OM3 
光纤类型 多模
光纤名称 50 µm 多模 (OM3)
最大衰减 3.8 dB/km / 2.0 dB/km
波长 850 nm / 1300 nm
光纤符合性 IEC 60793-2-10
光纤纤芯直径 50 µm
包层直径 125 µm
涂层直径 242 µm
穿行1G 以太网 750 m / 600 m
串行10 Gigabit 以太网 300 m / -
最小有效模式带宽(EMB) 2000 MHz*km / -
最小满注发射(OFL)带宽 1500 MHz*km / 500 MHz*km
Specifications - Connector A
反射,典型的 ≤ -55 dB
插入损耗,最大 0.35 dB
备注: *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs.
连接器类型 MTP®(不带导向针)
插芯材料 复合材料
Specifications - Connector B
插入损耗,最大 0.35 dB
备注: *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs.
连接器类型 MTP®(不带导向针)
插芯材料 复合材料
分支 - 连接器 A
分支长度 838 mm   -0 / +76mm
分支颜色 水蓝色
分支直径 2 mm
分支 - 连接器 B
分支颜色 水蓝色
分支直径 2 mm
分支长度 838 mm   -0 / +76mm
拉环 - 连接器 A
拉手
拉伸强度 440 N
Grip Outer Diameter 38.1 mm
拉环 - 连接器 B
最小管道直径 50 mm
尺寸
长度 10 m
Cable Weight 237.7 kg/km
订购信息
每次交付的单元数 1/1
Snap-in strain-relief clips
Provide easier cable management
小外径
改善缆盘填充比例并可以增强空气流动
Low-loss connectivity
Enables system design flexibility
抗弯曲光纤
允许更紧的余长存储和理线光缆弯曲,减少由于光缆被挤压和弯曲而造成的宕机风险

Corning® CleanAdvantage™ technology and optimized dust cap

Eliminates the need for scoping and cleaning prior to initial field connection