004301EB1TD150F-P
OptiTap® 1F Single-Tube, OptiTap to stub end, Toneable, Gel-Filled Cable Assembly Single-mode (OS2), 150 ft
通用规范
| 产品编码 | 004301EB1TD150F-P |
| 光纤类别 | 单模(OS2) |
| 光缆组件类型 | 落线组件 |
| 光缆类型 | SST-Drop™ toneable |
| 包装 | 单个包装 |
| 终端 | 一端 |
| Installation Methods | 直埋, 架空, 管道 |
标准
| RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
| 认证和产品 | SST-Drop™ 缆完全兼容Telcordia GR-20 要求 |
| 设计和测试标准 | Telcordia GR-3120 |
环境条件
| 温度范围,操作 | -40 °C - 70 °C (-40 °F - 158 °F ) |
设计
| 光纤芯数 | 1 |
| 光纤类型 | 单模 |
机械特性
| 冷插拔 | -40 °C (-40 °F) |
| 轴向拉伸,接头到缆,通过防尘盖 | 100 lb in axial pull with load applied to the dust cap |
| 轴向拉插头到适配器耦合强度 | 50 lbs |
光学特性
| 光纤代码 | E |
| 性能选项代码 | 01 |
| 光纤类别 | OS2 |
| 光纤类型 | Single-mode (OS2) / 250 µm |
| 光纤名称 | 单模(OS2) |
| 最大衰减 | 0.4 dB/km / 0.4 dB/km / 0.3 dB/km |
| 波长 | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
| 光纤符合性 | ITU-T G.652.D |
Specifications - Connector A
| 反射,典型的 | ≤ -65 dB |
| 连接器类型 | 无连接器 |
| 反射 | ≤ -59 dB |
Specifications - Connector B
| 反射,典型的 | -65 dB |
| 插入损耗,典型 | ≤ 0.15 dB |
| 连接器类型 | SC APC OptiTap®连接器 |
尺寸
| 长度 | 150 ft |
| Weight | 1.59 kg |
订购信息
| 包装方法 | 盒 |
| Shipping Height | 76 mm |
| Shipping Width | 508 mm |
| Shipping Depth | 508 mm |
| 每次交付的单元数 | 1/1 |
Smaller profile and reduced bend-radius
Designed for rapid connection to external flush-mounted bulkhead adapters on terminals or closures
Robust design keeps connector intact during installation
Integral pulling eye/connector cap designed for 100 lb maximum pulling tension