text.skipToContent text.skipToNavigation

004301EB1TDA00F

OptiTap® 1F Single-Tube, OptiTap to stub end, Toneable, Gel-Filled Cable Assembly  Single-mode (OS2), 1000 ft

Typically ships in 28 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
通用规范
产品编码 004301EB1TDA00F
光纤类别 单模(OS2)
光缆组件类型 落线组件
光缆类型 SST-Drop™ toneable
包装 散装包装
终端 一端
Installation Methods 直埋,  架空,  管道 
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
认证和产品 SST-Drop™ 缆完全兼容Telcordia GR-20 要求 
设计和测试标准 Telcordia GR-3120 
环境条件
温度范围,操作 -40 °C  -  70 °C    (-40 °F  -  158 °F    )
设计
光纤芯数 1
光纤类型 单模
机械特性
冷插拔 -40 °C (-40 °F)
轴向拉伸,接头到缆,通过防尘盖 100 lb in axial pull with load applied to the dust cap
轴向拉插头到适配器耦合强度 50 lbs
光学特性
光纤代码 E
性能选项代码 01
光纤类别 OS2 
光纤类型 Single-mode (OS2) / 250 µm
光纤名称 单模(OS2)
最大衰减 0.4 dB/km / 0.4 dB/km / 0.3 dB/km
波长 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
光纤符合性 ITU-T G.652.D
Specifications - Connector A
反射,典型的 -65 dB
插入损耗,典型 ≤ 0.15 dB
连接器类型 无连接器
Specifications - Connector B
反射,典型的 -65 dB
插入损耗,典型 ≤ 0.15 dB
连接器类型 SC APC OptiTap®连接器
尺寸
长度 1000 ft
Weight 9.3 kg
订购信息
包装方法
Shipping Height 584 mm
Shipping Width 152 mm
Shipping Depth 584 mm
每次交付的单元数 1/1
Smaller profile and reduced bend-radius
Designed for rapid connection to external flush-mounted bulkhead adapters on terminals or closures
Robust design keeps connector intact during installation
Integral pulling eye/connector cap designed for 100 lb maximum pulling tension