text.skipToContent text.skipToNavigation

004301EB4FR250F

OptiTap® FastAccess® Technology ROC™ Drop Assembly, 1 F, OptiTap to stub end  Dielectric, Single-mode (OS2), 250 ft

Contact Distributor for Lead Time

General Specifications
Product Number 004301EB4FR250F
光纤类别 单模(OS2)
光缆组件类型 落线组件
光缆类型 ROC™绝缘落线, 900 µm
包装 散装包装
终端 一端
Installation Methods 直埋架空管道
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
认证和产品 ROC™的落线缆完全符合 Telcordia GR-20 要求 
设计和测试标准 Telcordia GR-3120 
环境条件
温度范围,操作 -40 °C  to  70 °C    (-40 °F  to  158 °F    )
设计
光纤芯数 1
光纤类型 单模
机械特性
冷插拔 -40 °C (-40 °F)
轴向拉伸,接头到缆,通过防尘盖 100 lb in axial pull with load applied to the dust cap
轴向拉插头到适配器耦合强度 50 lbs
光学特性
光纤代码 E
性能选项代码 01
光纤类别 OS2 
光纤类型 Single-mode (OS2) / 250 µm
光纤名称 单模(OS2)
最大衰减 0.4 dB/km / 0.4 dB/km / 0.3 dB/km
波长 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
Fiber Compliance ITU-T G.652.D
Specifications - Connector A
反射,典型的 ≤ -65 dB
连接器类型 无连接器
Specifications - Connector B
反射,典型的 -65 dB
插入损耗,典型 ≤ 0.15 dB
连接器类型 SC APC OptiTap®连接器
尺寸
长度 250 ft
Weight 1.36 kg
订购信息
包装方法
每次交付的单元数 10/1
Shipping Height 508 mm
Shipping Width 533 mm
Shipping Depth 508 mm
Smaller profile and reduced bend-radius
Designed for rapid connection to external flush-mounted bulkhead adapters on terminals or closures
Robust design keeps connector intact during installation
Integral pulling eye/connector cap designed for 100 lb maximum pulling tension