text.skipToContent text.skipToNavigation

048EF4-T3S22A20

ADSS Aramid Single Jacket Cable up to 100m span LT 2.3  4x12 fibers, SMF-28e+® fiber

通用规范
产品编码 048EF4-T3S22A20
EAN Code 4056418784304
光缆类型 松套管
环境 室外
产品类型 Self-Supporting, ADSS
光纤类别 单模(OS2)
应用 架空 
Cable geometry Other
标准
光纤标准 TIA/EIA-492CAAB,  IEC 60793-2-50 类型 B1.3,  ITU-T G.652.D,  ISO/IEC 11801 Ed.2.2 
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
标准
光纤标准 TIA/EIA-492CAAB,  IEC 60793-2-50 类型 B1.3,  ITU-T G.652.D,  ISO/IEC 11801 Ed.2.2 
环境条件
无卤
温度范围,安装 -5 °C  -  50 °C    (23 °F  -  122 °F    )
温度范围,操作 -40 °C  -  70 °C    (-40 °F  -  158 °F    )
温度范围,存储 -40 °C  -  70 °C    (-40 °F  -  158 °F    )
光缆设计
光缆标识 Meter Handset Sine CORNING Fiber Optic Cable YearADSS CABLE A-DQ(T)2Y 4X12 E9 LT2.3 UP TO 100M
中心单元 绝缘
光纤芯数 48
外护套颜色 黑色
外护套材料 高密度聚乙烯(HDPE)
缓冲管颜色 蓝色, 橙色, 绿色, 棕色
活跃管数量 4
填充单元数 2
管位置数 6
缆标记方法 热箔印刷
缆标识颜色 白色
光纤配色 蓝色, 橙色, 绿色, 棕色, 石板色, 白色, 红色, 黑色, 黄色, 紫色, 玫瑰色, 水蓝色
每管光纤芯数 12 
Color Code Standards Telcordia
机械特性
파쇄 저항(가역적) 2000 N/10 cm
Impact Testing acc. IEC 69794-1-2 E4, 5 J, ∆L ≥ 0.5 m 3 impact(s)
最大拉伸强度,长期 2770 N
最大拉伸强度,短期 4600 N
最小安装弯曲半径 158 mm
最小操作弯曲半径 210 mm
标称外径 10.5 mm 
光学特性
光缆截止波长 1260 nm
光纤代码 E
光纤名称 SMF-28e+® 光纤
光纤类型 单模
光纤纤芯直径 8.2 µm
包层直径 125 µm
最大衰减 0.36 dB/km / 0.36 dB/km / 0.22 dB/km
在1310nm的模场直径 9.2 µm
波长 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
PMD链路设计值 ≤ 0.06 ps/(nm*km)
PMD最大单独光纤 ≤ 0.1 ps/(nm*km)
涂层直径 242 µm
光纤类别 OS2 
Dispersion @ 1550 nm ≤ 18 [ps/(nm ⋅ km)]
Dispersion @ 1625 nm ≤ 22 [ps/(nm ⋅ km)]
尺寸
Cable Weight 84 kg/km
Max. cable length per reel/drum 6000 m
长度 0 mm
All dielectric self-supporting aerial cable
Non-metallic strength members over the cable core
Dry cable core by swellable elements
Single-layer stranded construction up to 144 fibers
Single-mode fibers fully compliant to standard ITU G.652 D (reduced OH- peak) showing low attenuation throughout the 1285 nm to 1625 nm wavelength range
Telcordia standard for fiber and loose tube coloring
Cable design according to CORNING standard