036ZG4-T3M20A20
ADSS Aramid Single Jacket Cable up to 200m span LT 2.3 3x12 F, SMF-28e+® Ultra ITU G652.D ITU G657.A1 LT 2.3
通用规范
| 产品编码 | 036ZG4-T3M20A20 |
| 光缆类型 | 松套管 |
| 环境 | 室外 |
| 光纤类别 | SMF-28® Ultra |
| Cable geometry | Round |
标准
| RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
环境条件
| 无卤 | 是 |
| 温度范围,安装 | -5 °C - 50 °C (23 °F - 122 °F ) |
| 温度范围,操作 | -40 °C - 70 °C (-40 °F - 158 °F ) |
| 温度范围,存储 | -40 °C - 70 °C (-40 °F - 158 °F ) |
光缆设计
| 光缆标识 | Meter Handset Sine CORNING Fiber Optic Cable YearADSS CABLE A-DQ(T)2Y 3X12 E9U LT2.3 UP TO 200M |
| 中心单元 | 绝缘 |
| 光纤芯数 | 36 |
| 外护套颜色 | 黑色 |
| 外护套材料 | 高密度聚乙烯(HDPE) |
| 缓冲管颜色 | 蓝色, 橙色, 绿色 |
| 活跃管数量 | 3 |
| 管位置数 | 6 |
| 缆标记方法 | 热箔印刷 |
| 缆标识颜色 | 白色 |
| 光纤配色 | 蓝色, 橙色, 绿色, 棕色, 石板色, 白色, 红色, 黑色, 黄色, 紫色, 玫瑰色, 水蓝色 |
| 每管光纤芯数 | 12 |
| Color Code Standards | Telcordia |
机械特性
| 파쇄 저항(가역적) | 2000 N/10 cm |
| Impact Testing acc. IEC 69794-1-2 E4, 5 J, ∆L ≥ 0.5 m | 3 impact(s) |
| 最大拉伸强度,长期 | 4240 N |
| 最大拉伸强度,短期 | 6880 N |
| 最小安装弯曲半径 | 162 mm |
| 最小操作弯曲半径 | 216 mm |
| 标称外径 | 10.8 mm |
光学特性
| 光纤代码 | Z |
| 性能选项代码 | 20 |
| 光纤类别 | OS2 |
| 光纤类型 | Single-mode (OS2) / 250 µm |
| 光纤名称 | 抗弯单模 (OS2) |
| 最大衰减 | 0.34 dB/km / 0.34 dB/km / 0.20 dB/km |
| 波长 | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
| 光纤符合性 | ITU-T G.652.D和ITU-T G.657.A1 |
| 光纤纤芯直径 | 8.2 µm |
| 包层直径 | 125 µm |
| 涂层直径 | 242 µm |
| Dispersion @ 1550 nm | ≤ 18 [ps/(nm*km)] |
| Dispersion @ 1625 nm | ≤ 22 [ps/(nm*km)] |
| 光缆截止波长 | 1260 nm |
| 在1310nm的模场直径 | 9.2 µm |
| 1550nm的模场直径 | 10.4 µm |
| PMD链路设计值 | ≤ 0.04 ps/√km |
| PMD最大单独光纤 | ≤ 0.1 ps/√km |
尺寸
| Cable Weight | 88 kg/km |
| Max. cable length per reel/drum | 6000 m |
All dielectric self-supporting aerial cable
Non-metallic strength members over the cable core
Dry cable core by swellable elements
Single-layer stranded construction up to 144 fibers
Single-mode fibers fully compliant to standard ITU G.652 D (reduced OH- peak) showing low attenuation throughout the 1285 nm to 1625 nm wavelength range
Telcordia standard for fiber and loose tube coloring
Cable design according to CORNING standard