![](https://test-portal.corning.com/cornservice/sessionRefresh.png)
![2x6 E10 LEAF® ITU G655](https://www.corning.com/catalog/coc/products/a/altos-loose-tube-outdoor-duct-cable-lt-2.3/012FR4-63101A20/images/012FR4-63101A20_A.jpg/_jcr_content/renditions/product.zoom.1200.jpg)
012FR4-63101A20
ALTOS® Loose Tube Outdoor Duct Cable LT 2.3 2x6 E10 LEAF® ITU G655
通用规范
产品编码 | 012FR4-63101A20 |
光缆类型 | 松套管 |
环境 | 室外 |
产品类型 | 绝缘 |
光纤类别 | 单模 NZ-DSF (G.655) |
代码依据EN 60794-1-1 (DIN VDE 0888-100-1) | A-DQ(ZN)2Y |
应用 | 管道 |
Cable geometry | Round |
标准
光纤标准 | ITU-T G.655 (所有表格), IEC 60793-2-50 类型 B4, TIA/EIA-492-EA00, Telcordia GR-20 |
标准
光纤标准 | ITU-T G.655 (所有表格), IEC 60793-2-50 类型 B4, TIA/EIA-492-EA00, Telcordia GR-20 |
RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
阻水材料 | IEC 60794-1-2 F5 |
环境条件
温度范围,安装 | -5 °C - 50 °C (23 °F - 122 °F ) |
温度范围,操作 | -30 °C - 70 °C (-22 °F - 158 °F ) |
温度范围,存储 | -40 °C - 70 °C (-40 °F - 158 °F ) |
光缆设计
光缆标识 | Meter - Handset - Sine - CORNING - Year - ALTOS (R) A-DQ(ZN)2Y 2X6 E10 LT 2.3 |
中心单元 | 绝缘 |
光纤芯数 | 12 |
撕拉绳数 | 1 |
外护套颜色 | 黑色 |
外护套材料 | 线性低密度聚乙烯 (LLDPE) |
外护套标称厚度 | 1.5 mm |
缓冲管颜色 | 蓝色, 橙色 |
缓冲管尺寸 | 2.25 mm |
中心单元直径 | 2.5 mm |
活跃管数量 | 2 |
填充单元数 | 4 |
管位置数 | 6 |
带子 | 水膨胀 |
光纤配色 | 蓝色, 橙色, 绿色, 棕色, 石板色, 白色 |
每管光纤芯数 | 6 |
Color Code Standards | Telcordia |
机械特性
파쇄 저항(가역적) | 2000 N/10 cm |
最大安装拉伸强度 | 2700 N |
最小安装弯曲半径 | 185 mm |
最小操作弯曲半径 | 155 mm |
标称外径 | 10.3 mm |
光学特性
光缆截止波长 | 1360 nm |
1550nm的折射有效分组指数 | 1.468 |
1625nm的折射有效分组指数 | 1.469 |
光纤代码 | F |
光纤名称 | E10/125 LEAF®/NZDS (低水峰光纤) |
光纤类型 | 单模 |
性能选项代码 | 01 |
典型有效面积(1550nm) | 72 µm² |
光纤纤芯直径 | 10 µm |
最大衰减 | 0.21 dB/km / 0.24 dB/km |
穿行1G 以太网 | 5000 MHz*km / - |
1550nm的模场直径 | 9.6 µm |
串行10 Gigabit 以太网 | 10000 MHz*km / 40000 MHz*km |
典型衰减 | 0.21 dB/km / 0.24 dB/km |
波长 | 1550 nm / 1625 nm |
PMD链路设计值 | ≤ 0.04 ps/(nm*km) |
PMD最大单独光纤 | ≤ 0.1 ps/(nm*km) |
光纤类别 | SM, NZDSF (G.655) |
尺寸
Cable Weight | 79 kg/km |
Max. cable length per reel/drum | 6000 m |
All-dielectric construction
Requires no grounding or bonding
UV- and microbe-resistant
Can be installed in ducts or conduits
Waterblocking technology
OSP (outdoor) applications
Fibres/buffer tubes colour coded to Telcordia-Bellcore
Easy identification of the individual tubes and fibres
Dry cable core by means of water swellable elements
Allows efficient and craft-friendly cable preparation in outdoor applications