text.skipToContent text.skipToNavigation

012FR4-T3101A20

ALTOS® Loose Tube Outdoor Duct Cable LT 2.3  1x12 E10 LEAF® ITU G655

通用规范
产品编码 012FR4-T3101A20
光缆类型 松套管
环境 室外
产品类型 绝缘
光纤类别 单模 NZ-DSF (G.655)
代码依据EN 60794-1-1 (DIN VDE 0888-100-1) A-DQ(ZN)2Y
应用 管道 
Cable geometry Round
标准
光纤标准 ITU-T G.655 (所有表格),  IEC 60793-2-50 类型 B4,  TIA/EIA-492-EA00,  Telcordia GR-20 
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
阻水材料 IEC 60794-1-2 F5
标准
光纤标准 ITU-T G.655 (所有表格),  IEC 60793-2-50 类型 B4,  TIA/EIA-492-EA00,  Telcordia GR-20 
环境条件
温度范围,安装 -5 °C  -  50 °C    (23 °F  -  122 °F    )
温度范围,操作 -30 °C  -  70 °C    (-22 °F  -  158 °F    )
温度范围,存储 -40 °C  -  70 °C    (-40 °F  -  158 °F    )
光缆设计
光纤芯数 12
外护套颜色 黑色
外护套材料 线性低密度聚乙烯 (LLDPE)
每管光纤芯数 12 
机械特性
파쇄 저항(가역적) 2000 N/10 cm
标称外径 10.3 mm 
光学特性
光缆截止波长 1360 nm
1550nm的折射有效分组指数 1.468
1625nm的折射有效分组指数 1.469
光纤代码 F
光纤名称 E10/125 LEAF®/NZDS (低水峰光纤)
光纤类型 单模
性能选项代码 01
典型有效面积(1550nm) 72 µm²
光纤纤芯直径 10 µm
最大衰减 0.21 dB/km / 0.24 dB/km
穿行1G 以太网 5000 MHz*km / -
1550nm的模场直径 9.6 µm
串行10 Gigabit 以太网 10000 MHz*km / 40000 MHz*km
典型衰减 0.21 dB/km / 0.24 dB/km
波长 1550 nm / 1625 nm
PMD链路设计值 ≤ 0.04 ps/(nm*km)
PMD最大单独光纤 ≤ 0.1 ps/(nm*km)
光纤类别 SM, NZDSF (G.655) 
尺寸
Cable Weight 79 kg/km
All-dielectric construction
Requires no grounding or bonding
UV- and microbe-resistant
Can be installed in ducts or conduits
Waterblocking technology
OSP (outdoor) applications
Fibres/buffer tubes colour coded to Telcordia-Bellcore
Easy identification of the individual tubes and fibres
Dry cable core by means of water swellable elements
Allows efficient and craft-friendly cable preparation in outdoor applications