text.skipToContent text.skipToNavigation

072ER4-T3122A20

ALTOS® Loose Tube Outdoor Duct Cable LT 2.3  6x12 E9 SMF-28e+® ITU G652.D

通用规范
产品编码 072ER4-T3122A20
EAN Code 4056418145204
光缆类型 松套管
环境 室外
产品类型 绝缘
光纤类别 单模(OS2)
代码依据EN 60794-1-1 (DIN VDE 0888-100-1) A-DQ(ZN)2Y
应用 管道 
Cable geometry Round
标准
光纤标准 TIA/EIA-492CAAB,  IEC 60793-2-50 类型 B1.3,  ITU-T G.652.D,  ISO/IEC 11801 Ed.2.2 
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
阻水材料 IEC 60794-1-2 F5
标准
光纤标准 TIA/EIA-492CAAB,  IEC 60793-2-50 类型 B1.3,  ITU-T G.652.D,  ISO/IEC 11801 Ed.2.2 
环境条件
温度范围,安装 -5 °C  -  50 °C    (23 °F  -  122 °F    )
温度范围,操作 -30 °C  -  70 °C    (-22 °F  -  158 °F    )
温度范围,存储 -40 °C  -  70 °C    (-40 °F  -  158 °F    )
光缆设计
光缆标识 Meter - Handset - Sine - CORNING - Year -ALTOS (R) A-DQ(ZN)2Y 6X12 E9 LT 2.3
中心单元 绝缘
光纤芯数 72
撕拉绳数 1
外护套颜色 黑色
外护套材料 线性低密度聚乙烯 (LLDPE)
外护套标称厚度 1.5 mm
缓冲管颜色 蓝色, 橙色, 绿色, 棕色, 石板色, 白色
缓冲管尺寸 2.25 mm
中心单元直径 2.5 mm
活跃管数量 6
管位置数 6
带子 水膨胀
光纤配色 蓝色, 橙色, 绿色, 棕色, 石板色, 白色, 红色, 黑色, 黄色, 紫色, 玫瑰色, 水蓝色
每管光纤芯数 12 
Color Code Standards Telcordia
机械特性
파쇄 저항(가역적) 2000 N/10 cm
最大安装拉伸强度 2700 N
最小安装弯曲半径 185 mm
最小操作弯曲半径 155 mm
标称外径 10.3 mm 
光学特性
光缆截止波长 1260 nm
光纤代码 E
光纤名称 E9/125 SMF28e+®
光纤类型 单模
性能选项代码 22
光纤纤芯直径 8.2 µm
最大衰减 0.36 dB/km / 0.36 dB/km / 0.22 dB/km
穿行1G 以太网 5000 MHz*km / - / -
串行10 Gigabit 以太网 10000 MHz*km / - / 40000 MHz*km
波长 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
光纤类别 OS2 
尺寸
Cable Weight 79 kg/km
Max. cable length per reel/drum 6000 m
All-dielectric construction
Requires no grounding or bonding
UV- and microbe-resistant
Can be installed in ducts or conduits
Waterblocking technology
OSP (outdoor) applications
Fibres/buffer tubes colour coded to Telcordia-Bellcore
Easy identification of the individual tubes and fibres
Dry cable core by means of water swellable elements
Allows efficient and craft-friendly cable preparation in outdoor applications