192ZR4-T3120A20
ALTOS® Loose Tube Outdoor Duct Cable LT 2.3 16x12 E9 SMF-28e® Ultra
通用规范
| 产品编码 | 192ZR4-T3120A20 |
| Installation Methods | 管道 |
| 光缆类型 | 松套管 |
| 环境 | 室外 |
| 产品类型 | 绝缘 |
| 光纤类别 | 单模(OS2) |
| 代码依据EN 60794-1-1 (DIN VDE 0888-100-1) | A-DQ(ZN)2Y |
标准
| 光纤标准 | TIA/EIA-492CAAB, IEC 60793-2-50 类型 B1.3, SMF-28® Ultra 光纤 ITU-TG.652.D + ITU-TG.657.A1, ISO/IEC 11801 Ed.2.2 |
| RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
| 阻水材料 | IEC 60794-1-2 F5 |
环境条件
| 温度范围,安装 | -5 °C - 50 °C (23 °F - 122 °F ) |
| 温度范围,操作 | -30 °C - 70 °C (-22 °F - 158 °F ) |
| 温度范围,存储 | -40 °C - 70 °C (-40 °F - 158 °F ) |
光缆设计
| 光缆标识 | Meter - Handset - Sine - CORNING - Year -ALTOS (R) A-DQ(ZN)2Y 16X12 E9U LT 2.3 |
| 中心单元 | GRP |
| 撕拉绳数 | 1 |
| 缓冲管颜色编码,1层 | 蓝色, 橙色, 绿色, 棕色, 石板色, 白色, 红色, 黑色, 黄色, 紫色, 玫瑰色, 水蓝色 |
| 外护套标称厚度 | 1.5 mm |
| 缓冲管尺寸 | 2.25 mm |
| 中心单元直径 | 2.5 mm |
| 活跃管数量 | 16 |
| 填充单元数 | 2 |
| 管位置数 | 18 |
| 带子 | 水膨胀 |
| 光纤配色 | 蓝色, 橙色, 绿色, 棕色, 石板色, 白色, 红色, 黑色, 黄色, 紫色, 玫瑰色, 水蓝色 |
| 每管光纤芯数 | 12 |
机械特性
| 파쇄 저항(가역적) | 2000 N/10 cm |
| 最大安装拉伸强度 | 2700 N |
| 最小安装弯曲半径 | 250 mm |
| 最小操作弯曲半径 | 225 mm |
| 标称外径 | 15.1 mm |
光学特性
| 光纤代码 | Z |
| 性能选项代码 | 20 |
| 光纤类别 | OS2 |
| 光纤类型 | Single-mode (OS2) / 250 µm |
| 光纤名称 | 抗弯单模 (OS2) |
| 最大衰减 | 0.34 dB/km / 0.34 dB/km / 0.20 dB/km |
| 波长 | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
| 光纤符合性 | ITU-T G.652.D和ITU-T G.657.A1 |
| 光纤纤芯直径 | 8.2 µm |
| 包层直径 | 125 µm |
| 涂层直径 | 242 µm |
| Dispersion @ 1550 nm | ≤ 18 [ps/(nm*km)] |
| Dispersion @ 1625 nm | ≤ 22 [ps/(nm*km)] |
| 光缆截止波长 | 1260 nm |
| 在1310nm的模场直径 | 9.2 µm |
| 1550nm的模场直径 | 10.4 µm |
| PMD链路设计值 | ≤ 0.04 ps/√km |
| PMD最大单独光纤 | ≤ 0.1 ps/√km |
订购信息
| Maximum Delivery Length | 6000 m |
All-dielectric construction
Requires no grounding or bonding
UV- and microbe-resistant
Can be installed in ducts or conduits
Waterblocking technology
OSP (outdoor) applications
Fibers/buffer tubes color coded to Telcordia-Bellcore
Easy identification of the individual tubes and fibres
Dry cable core by means of water swellable elements
Allows efficient and craft-friendly cable preparation in outdoor applications