text.skipToContent text.skipToNavigation

288ER4-T3122A20

ALTOS® Loose Tube Outdoor Duct Cable LT 2.3  24x12 SMF-28e+®

Typically ships in 25 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.

General Specifications
Product Number 288ER4-T3122A20
Installation Methods 管道 
光缆类型 松套管
环境 室外
产品类型 绝缘
光纤类别 单模(OS2)
代码依据EN 60794-1-1 (DIN VDE 0888-100-1) A-DQ(ZN)2Y
Cable geometry Round
标准
光纤标准 TIA/EIA-492CAAB,  IEC 60793-2-50 类型 B1.3,  ITU-T G.652.D,  ISO/IEC 11801 Ed.2.2 
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
阻水材料 IEC 60794-1-2 F5
环境条件
温度范围,安装 -5 °C  to  50 °C    (23 °F  to  122 °F    )
温度范围,操作 -30 °C  to  70 °C    (-22 °F  to  158 °F    )
温度范围,存储 -40 °C  to  70 °C    (-40 °F  to  158 °F    )
光缆设计
光缆标识 Meter - Handset - Sine - CORNING - Year -ALTOS (R) A-DQ(ZN)2Y 24X12 E9 LT 2.3
中心单元 GRP
光纤芯数 288
撕拉绳数 1
缓冲管颜色编码,1层 蓝色, 橙色, 绿色, 棕色, 石板色, 白色, 红色, 黑色, 黄色
外护套颜色 黑色
外护套材料 线性低密度聚乙烯 (LLDPE)
外护套标称厚度 1.5 mm
缓冲管尺寸 2.25 mm
中心单元直径 4.6 mm
活跃管数量 24
管位置数 24
带子 水膨胀
带子,层1 水膨胀
带子,层2 水膨胀
光纤配色 蓝色, 橙色, 绿色, 棕色, 石板色, 白色, 红色, 黑色, 黄色, 紫色, 玫瑰色, 水蓝色
每管光纤芯数 12 
Color Code Standards Telcordia
机械特性
파쇄 저항(가역적) 2000 N/10 cm
最大安装拉伸强度 2700 N
最小安装弯曲半径 295 mm
最小操作弯曲半径 260 mm
标称外径 17.2 mm 
Optical Characteristics
Fibre code E
Performance option code 22
Fibre category OS2 
Fibre Type Single-mode (OS2) / 250 µm
Fibre name Single-mode (OS2)
Maximum Attenuation 0.36 dB/km / 0.36 dB/km / 0.22 dB/km
Wavelengths 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
Fibre compliance ITU-T G.652.D
Fibre core diameter 8.2 µm
Cladding diameter 125 µm
Coating diameter 242 µm
Dispersion @ 1550 nm ≤ 18 [ps/(nm*km)]
Dispersion @ 1625 nm ≤ 22 [ps/(nm*km)]
Cable cutoff wavelength 1260 nm
Mode-Field Diameter at 1310 nm 9.2 µm
Mode-Field Diameter at 1550 nm 10.4 µm
PMD Link Design Value ≤ 0.06 ps/√km
PMD (Polarization Mode Dispersion) maximum individual fibre ≤ 0.1 ps/√km
尺寸
Cable Weight 213 kg/km
Max. cable length per reel/drum 6000 m
All-dielectric cable construction
Requires no grounding or bonding
UV- and microbe-resistant
Can be installed in ducts or conduits
Waterblocking technology
OSP (outdoor) applications
Fibres/buffer tubes colour coded to Telcordia-Bellcore
Easy identification of the individual tubes and fibres
Dry cable core by means of water swellable elements
Allows efficient and craft-friendly cable preparation in outdoor applications