text.skipToContent text.skipToNavigation

012ELE-T3422A20

Aerial Dielectric Self-Supporting Cable, ADSS  12 F Single-mode (OS2), A-D2Y(T)2Y, (1 x 12)

通用规范
产品编码 012ELE-T3422A20
EAN Code 4056418782270
光缆类型 松套管
环境 室外
光纤类别 ITU-TG.652.D (OS2)
Cable geometry Round
标准
光纤标准 TIA/EIA-492CAAB,  IEC 60793-2-50 类型 B1.3,  ITU-T G.652.D,  ISO/IEC 11801 Ed.2.2 
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
环境条件
无卤
温度范围,安装 -5 °C  -  50 °C    (23 °F  -  122 °F    )
温度范围,操作 -30 °C  -  70 °C    (-22 °F  -  158 °F    )
温度范围,存储 -40 °C  -  70 °C    (-40 °F  -  158 °F    )
光缆设计
光缆标识 Meter - Handset - D-sine - CORNING - year
中心单元 绝缘
光纤芯数 12
撕拉绳数 1
缓冲管颜色编码,1层 蓝色, 橙色, 绿色, 棕色, 石板色, 白色
外护套颜色 黑色
外护套材料 聚乙烯(PE)
填充单元颜色 自然
活跃管数量 1
填充单元数 5
管位置数 6
光纤配色 蓝色, 橙色, 绿色, 棕色, 石板色, 白色, 红色, 黑色, 黄色, 紫色, 玫瑰色, 水蓝色
每管光纤芯数 12 
Color Code Standards Telcordia
机械特性
파쇄 저항(가역적) 3000 N/10 cm
最大拉伸强度,长期 3800 N
最大拉伸强度,短期 9000 N
最小安装弯曲半径 245 mm
最小操作弯曲半径 285 mm
标称外径 16.2 mm 
光学特性
光纤代码 E
性能选项代码 22
光纤类别 OS2 
光纤类型 Single-mode (OS2) / 250 µm
光纤名称 单模(OS2)
最大衰减 0.36 dB/km / 0.36 dB/km / 0.22 dB/km
波长 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
光纤符合性 ITU-T G.652.D
光纤纤芯直径 8.2 µm
包层直径 125 µm
涂层直径 242 µm
Dispersion @ 1550 nm ≤ 18 [ps/(nm*km)]
Dispersion @ 1625 nm ≤ 22 [ps/(nm*km)]
光缆截止波长 1260 nm
在1310nm的模场直径 9.2 µm
1550nm的模场直径 10.4 µm
PMD链路设计值 ≤ 0.06 ps/√km
PMD最大单独光纤 ≤ 0.1 ps/√km
尺寸
Cable Weight 181 kg/km
Max. cable length per reel/drum 6000 m
All dielectric self-supporting aerial cable
Non-metallic strength members over the cable core
Dry cable core by swellable elements
Single-layer stranded construction up to 144 fibers
Single-mode fibers fully compliant to standard ITU G.652 D (reduced OH- peak) showing low attenuation throughout the 1285 nm to 1625 nm wavelength range
Telcordia standard for fiber and loose tube coloring
Cable design according to CORNING standard