024ELE-T3222A20
Aerial Dielectric Self-Supporting Cable, ADSS 24 F Single-mode (OS2), A-D2Y(T)2Y, (2 x 12)
通用规范
产品编码 | 024ELE-T3222A20 |
EAN Code | 4056418063218 |
光缆类型 | 松套管 |
环境 | 室外 |
光纤类别 | ITU-TG.652.D (OS2) |
Cable geometry | Round |
标准
光纤标准 | TIA/EIA-492CAAB, IEC 60793-2-50 类型 B1.3, ITU-T G.652.D, ISO/IEC 11801 Ed.2.2 |
RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
环境条件
温度范围,安装 | -5 °C - 50 °C (23 °F - 122 °F ) |
温度范围,操作 | -30 °C - 70 °C (-22 °F - 158 °F ) |
温度范围,存储 | -40 °C - 70 °C (-40 °F - 158 °F ) |
光缆设计
光缆标识 | Meter - Handset - D-sine - CORNING - Year - |
中心单元 | 绝缘 |
光纤芯数 | 24 |
撕拉绳数 | 1 |
缓冲管颜色编码,1层 | 蓝色, 橙色, 绿色, 棕色, 石板色, 白色 |
外护套颜色 | 黑色 |
外护套材料 | 聚乙烯(PE) |
内护套材料 | 聚乙烯(PE) |
活跃管数量 | 2 |
填充单元数 | 4 |
管位置数 | 6 |
带子 | 水膨胀 |
光纤配色 | 蓝色, 橙色, 绿色, 棕色, 石板色, 白色, 红色, 黑色, 黄色, 紫色, 玫瑰色, 水蓝色 |
每管光纤芯数 | 12 |
Color Code Standards | Telcordia |
机械特性
파쇄 저항(가역적) | 3000 N/10 cm |
最大拉伸强度,长期 | 1200 N |
最大拉伸强度,短期 | 3000 N |
最小安装弯曲半径 | 225 mm |
最小操作弯曲半径 | 265 mm |
标称外径 | 15.1 mm |
光学特性
光纤代码 | E |
性能选项代码 | 22 |
光纤类别 | OS2 |
光纤类型 | Single-mode (OS2) / 250 µm |
光纤名称 | 单模(OS2) |
最大衰减 | 0.36 dB/km / 0.36 dB/km / 0.22 dB/km |
波长 | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
光纤符合性 | ITU-T G.652.D |
光纤纤芯直径 | 8.2 µm |
包层直径 | 125 µm |
涂层直径 | 242 µm |
Dispersion @ 1550 nm | ≤ 18 [ps/(nm*km)] |
Dispersion @ 1625 nm | ≤ 22 [ps/(nm*km)] |
光缆截止波长 | 1260 nm |
在1310nm的模场直径 | 9.2 µm |
1550nm的模场直径 | 10.4 µm |
PMD链路设计值 | ≤ 0.06 ps/√km |
PMD最大单独光纤 | ≤ 0.1 ps/√km |
尺寸
Cable Weight | 160 kg/km |
Max. cable length per reel/drum | 6000 m |
All dielectric self-supporting aerial cable
Non-metallic strength members over the cable core
Dry cable core by swellable elements
Single-layer stranded construction up to 144 fibers
Single-mode fibers fully compliant to standard ITU G.652 D (reduced OH- peak) showing low attenuation throughout the 1285 nm to 1625 nm wavelength range
Telcordia standard for fiber and loose tube coloring
Cable design according to CORNING standard